(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
810円 ~ 1,050円
税込価格
891円 ~ 1,155円

M級の55°ひし形インサート。【仕様】・形状:穴つき・すくい角:10°・CM形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ タンガロイ史上最も厚いコーティング膜を採用

圧倒的な耐摩耗性!!

  • 超厚膜コーティング
  • 耐摩耗性強化 Al2O被膜
  • 高硬度外層 C-rich TiCN を採用
  • 新開発の高熱伝導超硬母材
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
KT50515912.4微細等方柱状結晶 TiCN + Al2O323

性能・試験情報

切削性能

新CVD 材種- 鋳鉄旋削加工において幅広い領域に対応可能

[K] FC200

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ [K] FC200-1
タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ [K] FC200-2

被削材 : FC200
切削速度 : Vc = 700 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505は鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[K] FCD600

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-1
タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ [K] FCD600-2

被削材 : FCD600
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

T505はあらゆる鋳鉄加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ポジティブタイプ用

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

(New)T505

  • T515の補完材種
  • 優れた耐摩耗性
  • K05 - K20領域での高速加工に最適

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
連続
11
T3(3.97)
T505
-

10個

1,050( 1,155円 )

1日目

0.4
軽断続
11
T3(3.97)
T5115
2D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

0.4
連続
11
T3(3.97)
T515
2D/3D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

0.8
連続
11
T3(3.97)
T505
-

10個

1,050( 1,155円 )

1日目

0.8
軽断続
11
T3(3.97)
T5115
2D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

0.8
連続
11
T3(3.97)
T515
2D/3D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

1.2
軽断続
11
T3(3.97)
T5115
2D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の55°ひし形インサート。
【仕様】
・形状:穴つき
・すくい角:10°
・CM形ブレーカ付き
【材種特長】
・『T505』T515材種を補完しさらに高い耐摩耗性で鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します
【用途】
・仕上げ~中切削用
・鋳鉄、ダクタイル鋳鉄用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMT-CM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMT-CM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・RCMT-CM・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SPMT-CM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SPMT-CM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TCMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TCMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SCMT-CM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SCMT-CM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TNMG-CM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCMT-CM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCMT-CM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPMT-CM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SCMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SCMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 810円 690円 590円 820円 890円 720円 890円 790円 550円 690円 810円 720円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) - - K(鋳鉄) - - K(鋳鉄) - K(鋳鉄) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ポジ7°(C)

                            タンガロイ・DCMT-CM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました