(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
610円
税込単価
671円

タンガロイDCインサート【特長】・ポジティブタイプ・ひし形穴つき

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

DCMT070204-23-NS9530 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状D(55°ひし形)被削材P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途仕上げ~中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)サーメット逃げ角ポジ7°(C)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態連続切れ刃長07
厚さ02(2.38)溝・穴T(穴あり)
精度Mワイパー刃なし
利用可能コーナー数2材種記号NS9530
ブレーカ記号23トラスココード708-5338
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D - -

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMT070204-23-NS9530

0.4
07
02(2.38)
708-5338

10個

610( 671円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイDCインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・ひし形穴つき

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMT070204-23-NS9530のページです。
型番DCMT070204-23-NS9530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・SPMR-23・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DPCW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DPCW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ
                            通常価格 610円 840円 980円 1,080円 690円 1,100円 1,080円 790円 790円 690円 810円 910円 5,730円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) - - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - - - H(高硬度材)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 - 中~粗切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 -
                            材種(母材) サーメット - - 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) -

                            タンガロイ・DCMT-23・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCMT11T304-23-NS9530
                            DCMT11T308-23-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ トラスココード

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.411T3(3.97)708-5770

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.811T3(3.97)708-5958
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ トラスココード

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト