(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,220円 ~ 1,910円  特別価格 
税込価格
1,342円 ~ 2,101円  特別価格 

精密加工用W10形ブレーカ付きのチップ/インサート(旋削用)。【特長】・形状:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定26件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
超硬
ノンコート
07
02(2.38)
TH10
W10
708-4765
2D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
超硬
ノンコート
07
02(2.38)
TH10
W10
345-3537
2D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
07
02(2.38)
GT9530
W10
708-4862
2D/3D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
07
02(2.38)
NS9530
W10
708-4871
2D/3D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
07
02(2.38)
NS9530
W10
708-4897
2D/3D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
07
02(2.38)
TH10
W10
708-4901
2D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
07
02(2.38)
GH330
W10
345-3766
2D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
07
02(2.38)
GT9530
W10
708-4927
2D/3D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
07
02(2.38)
NS9530
W10
708-4935
2D/3D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
07
02(2.38)
TH10
W10
345-3791
2D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
07
02(2.38)
GH330
W10
345-3804
2D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
07
02(2.38)
NS9530
W10
708-4951
2D/3D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
07
02(2.38)
TH10
W10
708-4960
2D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
11
T3(3.97)
GT9530
W15
708-5109
2D/3D

10個

1,910( 2,101円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
11
T3(3.97)
NS9530
W15
708-5117
2D/3D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
11
T3(3.97)
NS9530
W15
708-5133
2D/3D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
11
T3(3.97)
TH10
W15
345-4002
2D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
11
T3(3.97)
GH330
W15
345-4053
2D

10個

1,910( 2,101円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
11
T3(3.97)
GT9530
W15
708-5150
2D/3D

10個

1,910( 2,101円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
11
T3(3.97)
NS9530
W15
708-5168
2D/3D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
11
T3(3.97)
TH10
W15
345-4088
2D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
11
T3(3.97)
NS9530
W15
708-5176
2D/3D

10個

1,480円

1,435

( 1,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
11
T3(3.97)
NS9530
W15
708-5192
2D/3D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
11
T3(3.97)
TH10
W15
708-5206
2D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
11
T3(3.97)
NS9530
W15
708-5214
2D/3D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
11
T3(3.97)
TH10
W15
708-5222
2D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密加工用W10形ブレーカ付きのチップ/インサート(旋削用)。
【特長】
・形状:ひし形穴つき55°。
・すくい角:ポジ7°。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
・用途:仕上げ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SPGT-W15・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SPGT-W15・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TCGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TCGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DCET-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DCET-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DCET-JSP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DCET-JSP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,220円 1,210円 1,240円 1,380円 1,220円 1,670円 1,310円 1,457円 1,457円 1,030円 930円 1,030円 720円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            被削材状態 連続 連続 連続 連続 連続 連続 連続 連続 連続 連続 連続 連続 -
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)

                            タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました