(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCGT070202F-01-SH725
タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ DCGT070202F-01-SH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

精密仕上げ加工用01形ブレーカ付き、旋削チップ。【仕様】・形状:ひし形穴つき5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

DCGT070202F-01-SH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

外形図

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

精密仕上げ切削(シャープエッジ)/01

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像2

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

適用被削材

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

選定サポート情報

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像4

切りくず処理範囲

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像5

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
切れ刃長
厚さ
材種記号
ホーニング
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCGT070202F-01-SH725

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
07
02(2.38)
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密仕上げ加工用01形ブレーカ付き、旋削チップ。
【仕様】
・形状:ひし形穴つき55°
・すくい角:10°
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

DCGT070202F-01-SH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCGT070202F-01-SH725のページです。
型番DCGT070202F-01-SH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCET-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCET-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCET-JSP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCET-JSP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNGG-01・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNGG-01・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCGT-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCGT-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPGT-01・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,080円 1,380円 1,457円 1,457円 980円 590円 1,350円 880円 560円 1,350円 770円 890円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし - なし なし - なし なし なし なし なし
                            コーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング - - - - - PVDコーティング - ノンコート -

                            タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCGT070202-01-J740
                            DCGT070202-01-J9530
                            DCGT070202F-01-SH7025
                            DCGT070204F-01-SH7025
                            DCGT070204F-01-SH725
                            DCGT11T302-01-J740
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 切れ刃長 厚さ 材種記号 ホーニング CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬0702(2.38)J740標準2D

                            1,080円

                            ( 1,188円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメット0702(2.38)J9530標準2D/3D

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬0702(2.38)SH7025シャープエッジ-

                            1,200円

                            ( 1,320円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬0702(2.38)SH7025シャープエッジ-

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬0702(2.38)SH725シャープエッジ-

                            1,550円

                            ( 1,705円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬11T3(3.97)J740標準2D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました