(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCGT070202R-TH10
タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ヒシガタアナツキ55ドポジ7ド

通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円

精密加工用リード形ブレーカ付きチップ(旋削用)。【特長】・形状:ひし形穴つき5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

DCGT070202R-TH10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCGT070202R-TH10

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
07
02(2.38)
TH10
345-3707
2D
23

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密加工用リード形ブレーカ付きチップ(旋削用)。
【特長】
・形状:ひし形穴つき55°。
・すくい角:ポジ7°。
【用途】
・被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
・用途:外径、内径。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCGT070202R-TH10のページです。
型番DCGT070202R-TH10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCET-JSP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCET-JSP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCET-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCET-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TCMT-PSS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TCMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TCMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TCGT-AL・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TCGT-AL・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-11・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CCGT-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CCGT-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,220円 1,457円 1,380円 1,457円 1,010円 720円 1,030円 930円 720円 1,270円 840円 1,350円 980円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            コーティング ノンコート PVDコーティング - PVDコーティング - - ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート PVDコーティング -
                            被削材状態 連続 連続 連続 連続 連続 - 連続 連続 - 連続 連続 連続 連続

                            タンガロイ・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCGT070202-NS9530
                            DCGT070202L-TH10
                            DCGT070204-NS9530
                            DCGT070204L-TH10
                            DCGT070204R-TH10
                            DCGT11T302-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットなし0702(2.38)NS9530-2D/3D-

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬0702(2.38)TH10345-36772D23

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットなし0702(2.38)NS9530-2D/3D-

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬0702(2.38)TH10345-37582D23

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            10個 -

                            1日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬0702(2.38)TH10708-49432D23

                            1,480円

                            ( 1,628円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットなし11T3(3.97)NS9530708-50612D/3D-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました