(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCET070201MFL-JPP-SH725
タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ チップ

通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

55度ひし形ポジタイプのチップ(旋削用)。【特長】・逃げ角:7度。・小型旋盤用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

DCET070201MFL-JPP-SH725 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCET070201MFL-JPP-SH725

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
07
02(2.38)
SH725
2D/3D
10

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

55度ひし形ポジタイプのチップ(旋削用)。
【特長】
・逃げ角:7度。
・小型旋盤用JPP形ブレーカ付き。
・設定材種:SH730等。
・すくい角:ポジ7度。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
・外径、内径などの使用に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCET070201MFL-JPP-SH725のページです。
型番DCET070201MFL-JPP-SH725に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-FN-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-FN-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCGT-N-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCGT-N-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCGT-J10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCGT-J10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT-F-J10・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT-F-J10・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TCGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TCGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CCGT(リード)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VNMG-HMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VNMG-HMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,457円 1,170円 1,170円 1,220円 1,030円 610円 620円 870円 1,670円 1,030円 1,010円 780円 1,180円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - 超硬 - 超硬 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            コーティング PVDコーティング - PVDコーティング - - - - - ノンコート ノンコート - - PVDコーティング

                            タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCET0702008MFR-JPP-SH730
                            DCET0702018MFL-JPP-SH730
                            DCET0702018MFR-JPP-SH730
                            DCET070201MFL-JPP-SH730
                            DCET070201MFR-JPP-SH725
                            DCET070201MFR-JPP-SH730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.030702(2.38)SH7302D

                            1,457円

                            ( 1,603円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.180702(2.38)SH7302D

                            1,457円

                            ( 1,603円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.180702(2.38)SH7302D

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.10702(2.38)SH7302D

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.10702(2.38)SH7252D/3D

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.10702(2.38)SH7302D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました