(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DTI3-040-GH130
タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ TUNGCUT インサート DTIガタ

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DTI3-040-GH130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,730円
税込単価
1,903円

旋削用2コーナインサート。【材種特長】・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。

DTI3-040-GH130 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

DTI形(2コーナ)

  • 内径用
  • 突起タイプのチップブレーカで切りくずを拘束、折断
  • 研削級&型押しインサートを設定
  • CW=3-8mm
タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像

使用の目安

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像2

送りの目安

DTX形(2コーナ)

  • 多機能タイプ
  • 低抵抗と刃先強度を両立
  • 外・内径、端面の溝入れまでこなす多機能インサート
  • CW=3-6mm
タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像3

使用の目安

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像4

送りの目安

DGIM形(2コーナ)

  • 溝幅2mm専用(汎用)
  • スムーズな切りくず処理性
  • 適度なランド幅を持ち耐欠損性に優れる鋼、ステンレス鋼加工用汎用インサート
  • CW=2mm
タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像5

送りの目安

DGIS形(2コーナ)

  • 溝幅2mm専用(低抵抗)
  • 低抵抗
  • 独特なランド形状で優れた切れ味を持つ軟鋼、ステンレス鋼加工に最適
  • CW=2mm
タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像6

送りの目安

最新材種を標準設定

AH7025

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ AH7025

T9200 SERIES

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ T9200 SERIES

外形図

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

DTI

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2

DTX

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図3

DGIM

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図4

DGIS

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像7

適用被削材

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材

選定サポート情報

内径溝入れ、旋削用バイト

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像8

本図は右勝手(R)を示す。
インサート:
シートサイズ 2:DGIM、DGIS

形番CWDMINシートサイズCDXDCONMSHLF(1)LHWFインサートトルク*
CTIR/L16-2T08-D250225281614125-16.5DGIM...、DGIS...5
CTIR/L20-2T06-D2502252620181604015.8DGIM...、DGIS...5
CTIR/L20-3T06-D2503253620181604015.8DTI...、DTX...5
CTIR/L25-3T05-D25032535.125232004017.5DTI...、DTX...5
CTIR/L25-3T08-D3203323825232004021.5DTI...、DTX...5
CTIR/L32-3T10-D40034031032302506027DTI...、DTX...5
CTIR/L20-4T06-D2504254620181604015.8DTI...、DTX...5
CTIR/L25-4T08-D3204324825232004021.5DTI...、DTX...5
CTIR/L32-4T04-D3104314432302506020.8DTI...、DTX...5
CTIR/L32-4T10-D40044041032302506027DTI...、DTX...5
CTIR/L25-5T05-D3105315525232006017.3DTI...、DTX...8.5
CTIR/L32-5T10-D40054051032302506027DTI...、DTX...8.5
CTIR/L32-6T04-D3106316432302506020.8DTI...、DTX...8.5
CTIR/L32-6T10-D40064061032302506027DTI...、DTX...8.5
CTIR/L32-8T05-D3708378532302506021.3DTI...、DTX...8.5
CTIR/L40-8T05-D42084285.840383006525.8DTI...、DTX...8.5

(1)上記表中のLF値は同表の溝幅(CW)インサートを取り付けた際の寸法です。
*トルク:推奨締付けトルク(N・m)

部品

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像9

上記のインサート以外を使用した場合

インサート溝幅
CW
最小加工径
DMIN
DGM/DGS/SGN/DGL/DTM350
DGM/DGS/SGN/DTM/DGL450
DGM/DGS/DTM/DGL560
DGM/DGS/DTM/DGL660
DGM/DGS/DTM870
DTE/DGG340
DTE/DGG440
DTE/DGG550
DTE/DGG650
DTE/DGG862
DTR338
DTR438
DTR543
DTR646
DTR856

材種

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像
材種母材コーティング層特長
比重硬さ主構成厚さ(μm)
AH702514.491.3
HRA
(AI,Ti)N3.5多くの被削材に対応できる汎用第一推奨材種
極めて優れた耐摩耗性と高い靭性
AH72514.491.5
HRA
(Ti,AI)N2耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種
T51514.891.5
HRA
TiCN + Al2O316高速加工でも優れた耐摩耗性を実現
鋳鉄の荒加工における第一推奨材種
T922513.889.8
HRA
微細等方柱状結晶
Ti系化合物+Al2O3
18高速加工において、優れた耐摩耗性を発揮
耐チッピング性が飛躍的に向上
T912513.790.0
HRA
TiCN + Al2O316耐チッピング性を飛躍的に向上させ、寿命の安定化に優れる
NS95306.891.7
HRA
--驚異的な耐欠損性と優れた耐摩耗性を兼ね備えた汎用材種
GH13014.189.5
HRA
TiCNO3高靭性で耐欠損性に優れた、断続、荒加工用
AH90515.093.0
HRA
(AI,Ti)N1.5特殊専用コーティング膜により、刃先の耐凝着性および耐摩耗性を向上
TH1014.792.0
HRA
--優れた耐摩耗性と靭性を兼ね備えた超硬材種
KS05F15.093.0
HRA
--優れた耐摩耗性と耐欠損性を耐溶着性を兼ね備えた超硬材種
BX360-3200 - 3400
Hv
--焼入れ鋼加工で耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種

インサート適応領域

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ インサート適応領域

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTI3-040-GH130

溝入れ / 横送り
0.4
なし
3
超硬
PVDコーティング
CTIR/L
-
GH130
2D/3D
2
±0.05
-

10個

1,730( 1,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

旋削用2コーナインサート。
【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種
【用途】
・溝入れ・横送り・突切りに最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。

カタログ

Loading...

DTI3-040-GH130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番DTI3-040-GH130のページです。
型番DTI3-040-GH130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

            イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ サンドビック 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル タンガロイ 日本特殊陶業 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業
                            通常価格 1,340円 1,313円 2,240円 1,350円 2,366円 941円 2,269円 7,520円 1,988円 3,010円 1,403円 2,975円 2,110円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                            タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DGIM2-020-NS9530
                            DGIM2-020-T9225
                            DGIS2-020-AH7025
                            DTI3-040-NS9530
                            DTI300-040-GH130
                            DTI300-040-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 適合ブレード 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10溝入れ0.2なし2サーメットノンコートCTIR/L-NS95302D/3D2±0.05

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ0.2なし2超硬CVDコーティングCTIR/L-T9225-2±0.05

                            1,950円

                            ( 2,145円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ0.2なし2超硬PVDコーティングCTIR/L-AH7025-2±0.05

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10溝入れ / 横送り0.4なし3サーメットノンコートCTIR/L-NS95302D/3D2±0.05

                            2,650円

                            ( 2,915円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ / 横送り0.4なし3超硬PVDコーティングCTIR/L-GH1302D/3D2±0.02

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10溝入れ / 横送り0.4なし3サーメットノンコートCTIR/L-NS95302D/3D2±0.02

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました