(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DTE6-080-T515
タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンコウグ

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DTE6-080-T515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

溝入れ、横送り、突切り加工に対応しているDTE・DGG形加工用インサート。【仕...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
    なし
  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

DTE6-080-T515 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DTE形(2コーナ)

  • 汎用
  • 突起タイプのブレーカで切りくずを拘束、折断
  • 研削級と型押しインサートを設定
  • CW=3-8mm
タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像

使用の目安

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像2

送りの目安

DGG形(2コーナ)

  • 非鉄金属、チタン加工用
  • 低抵抗チップブレーカ
  • 切れ味が良く優れた加工面品位を実現
タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像3

送りの目安

最新材種を標準設定

AH7025

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ AH7025

T9200 SERIES

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ T9200 SERIES

性能・試験情報

高圧クーラントによる切りくず処理性の効果

S  耐熱合金: 外径溝入れ加工(インコネル718)

被削材 : インコネル718
ホルダ : C6CHSN33050-CHP + CAEL-3T20-CHP
インサート : DGG300-020 KS05F
切削速度 : Vc = 40 m/min
送り : f = 0.05 mm/rev
溝幅 : 3 mm

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGG

独自のブレーカ形状で優れた切りくず処理!!

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 独自のブレーカ形状で優れた切りくず処理!!

切削性能

溝入れ加工用第一推奨材種
AH7025 - 世界初のコーティング技術で信頼性を大幅向上

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ AH7025切削性能

AH7025
加工数 60 個

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 従来品切削性能

従来品
加工数 30 個

P  合金鋼(SCM440)
インサート : DTE3-040 AH7025
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.17 mm/rev
溝深さ : 17 mm
加工形態 : 外径溝入れ
切削油 : 湿式

従来品に比べ、2 倍の加工長でもコーティング剥離が無く、安定。

外形図

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

DTE

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2

DGG

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件1

適用被削材

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材-1
タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材-2

選定サポート情報

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像4

本図は右勝手(R)を示す。

形番CWDAXMINDAXXシートサイズCDXHBLFLHHFトルク*
CTFVR/L2525-3T10-02403532435310252515018255
CTFVR/L2525-3T10-02904032940310252515018255
CTFVR/L2525-3T10-03405033450310252515018255
CTFVR/L2525-3T15-04406034460315252515018255
CTFVR/L2525-3T15-05408535485315252515018255
CTFVR/L2525-4T12-02204042240412252515018.5258.5
CTFVR/L2525-4T15-03205043250415252515018.5258.5
CTFVR/L2525-4T15-04206044260415252515018.5258.5
CTFVR/L2525-4T15-05208545285415252515018.5258.5
CTFVR/L2525-5T20-050080550805202525150222512
CTFVR/L2525-5T20-0701105701105202525150222512
CTFVR/L2525-5T20-10015051001505202525150222512
CTFVR/L2525-5T20-14020051402005202525150222512
CTFVR/L2525-6T20-048085648856202525150222512
CTFVR/L2525-6T20-0731506731506202525150222512
CTFVR/L2525-6T20-13825061382506202525150222512
  • 溝深さがインサート全長-1.5mmを超える場合は、1コーナタイプインサートを使用してください。
  • DTFインサート使用時、最大溝深さは15mmとなります。

*トルク:推奨締付けトルク(N・m)

部品

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 関連画像6

インサート

形番シートサイズインサート
CTFVR/L2525-3T10-0240353DTF、DTX
CTFVR/L2525-3T10-0290403DTF、DTX
CTFVR/L2525-3T10-0340503DTF、DTX、DTR
CTFVR/L2525-3T15-0440603DTF、DTX、DTE、DTR
CTFVR/L2525-3T15-0540853DTF、DTX、DTE、DGG、DTR、DTM
CTFVR/L2525-4T12-0220404DTF、DTX、DTR
CTFVR/L2525-4T15-0320504DTF、DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、DTM、DGL
CTFVR/L2525-4T15-0420604DTF、DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、SGN、DTM、DGL
CTFVR/L2525-4T15-0520854DTF、DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、SGN、DTM、DGL
CTFVR/L2525-5T20-...5DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、DTM、DGL
CTFVR/L2525-6T20-...6DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、DTM、DGL
インサート溝幅
CW
端面溝入れ最小加工径
DAXMIN
DGM/DGS/SGN/DGL392
DGM/DGS/SGN/DGL437
DGM/DGS/DGL560
DGM/DGS/DGL657
DTE/DGG/DTM362
DTE/DGG/DTM442
DTE/DGG/DTM564
DTE/DGG/DTM661
DTR344
DTR432
DTR548
DTR648
DTX322
DTX420
DTX520
DTX623
DTF320
DTF420

材種

材種母材コーティング層特長
比重硬さ主構成厚さ(μm)
AH702514.491.3
HRA
(AI,Ti)N3.5多くの被削材に対応できる汎用第一推奨材種
極めて優れた耐摩耗性と高い靭性
AH72514.491.5
HRA
(Ti,AI)N2耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種
T51514.891.5
HRA
TiCN + Al2O316高速加工でも優れた耐摩耗性を実現
鋳鉄の荒加工における第一推奨材種
T922513.889.8
HRA
微細等方柱状結晶
Ti系化合物+Al2O3
18高速加工において、優れた耐摩耗性を発揮
耐チッピング性が飛躍的に向上
T912513.790.0
HRA
TiCN + Al2O316耐チッピング性を飛躍的に向上させ、寿命の安定化に優れる
NS95306.891.7
HRA
--驚異的な耐欠損性と優れた耐摩耗性を兼ね備えた汎用材種
GH13014.189.5
HRA
TiCNO3高靭性で耐欠損性に優れた、断続、荒加工用
AH90515.093.0
HRA
(AI,Ti)N1.5特殊専用コーティング膜により、刃先の耐凝着性および耐摩耗性を向上
TH1014.792.0
HRA
--優れた耐摩耗性と靭性を兼ね備えた超硬材種
KS05F15.093.0
HRA
--優れた耐摩耗性と耐欠損性を耐溶着性を兼ね備えた超硬材種
BX360-3200 - 3400
Hv
--焼入れ鋼加工で耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種

インサート適応領域

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ インサート適応領域

注意・禁止事項

横送り加工時のポイント

横送り加工時は、切削力によって、ホルダ先端部にたわみが生じます。その結果、切削条件(切込み・送り)が高いと、加工物の径が変化する可能性があります(図 1)。

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 図 1

図 1

よって試し削りを行うなどして補正する必要があります。参考として、補正値の例を図2 のグラフに示します。

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 図 2 補正量-1

インサート : DTE300-040
ホルダ : CTER2525-3T09

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 図 2 補正量-2

インサート : DTE400-040
ホルダ : CTER2525-4T10

図 2 補正量

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
刃幅公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTE6-080-T515

溝入れ / 端面溝入れ / 横送り
0.8
6
超硬
CVDコーティング
CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、JCTER/L、JCTER/L2012
CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L、CAFR/L、CAFR/L-CHP、CAER/L-MD
T515
-
±0.05
-

10個

2,210( 2,431円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ、横送り、突切り加工に対応しているDTE・DGG形加工用インサート。
【仕様】
・溝幅:2~8mm
・幅公差±0.02mm(但し、DTE3-020、DTE3-040、DTE4-040、DTE4-080、DTE5-040、DTE5-080、DTE6-080の幅公差は±0.05mm)
【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種
・『T515』高速加工でも優れた耐摩耗性を実現、鋳鉄の荒加工における第一推奨材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

Loading...

DTE6-080-T515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番DTE6-080-T515のページです。
型番DTE6-080-T515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

      コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

        タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,720円 1,560円 2,266円 1,740円 1,010円 2,460円 2,330円 2,310円 1,910円 2,360円 1,340円 2,460円 1,730円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            勝手 なし なし - - - - - なし なし - なし
                            利用可能コーナー数 2 2 - 3 - 2 2 - 2 2 - 2 2

                            タンガロイ・CTFVR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DGG300-020-AH7025
                            DGG300-020-KS05F
                            DGG300-020-NS9530
                            DTE600-080-AH725
                            DTE600-080-GH130
                            DTE600-080-T9225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 適合ブレード 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃幅公差
                            (mm)

                            2,630円

                            ( 2,893円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り0.23超硬PVDコーティングCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、JCTER/L、JCTER/L2012、JCTER/L-CHP、CGER/LCAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L、CAFR/L-CHP、CAER/L-MDAH7025-±0.02

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り0.23超硬ノンコートCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、JCTER/L、JCTER/L2012、JCTER/L-CHP、CGER/LCAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L、CAFR/L-CHP、CAER/L-MDKS05F2D/3D±0.02

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り0.23サーメットノンコートCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、JCTER/L、JCTER/L2012、JCTER/L-CHP、CGER/LCAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CGP32-CHP、CGP、CAER/L、CAFR/L、CAFR/L-CHP、CAER/L-MDNS95302D/3D±0.02

                            3,410円

                            ( 3,751円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ / 横送り0.86超硬PVDコーティングCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、JCTER/L、JCTER/L2012CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L、CAFR/L、CAFR/L-CHP、CAER/L-MDAH7252D/3D±0.02

                            3,410円

                            ( 3,751円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ / 横送り0.86超硬PVDコーティングCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、JCTER/L、JCTER/L2012CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L、CAFR/L、CAFR/L-CHP、CAER/L-MDGH1302D/3D±0.02

                            3,500円

                            ( 3,850円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ / 端面溝入れ / 横送り0.86超硬CVDコーティングCTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L、CTIR/L、CTIFR/L、CTFR/L、CTFVR/L、JCTER/L、JCTER/L2012CAER/L-CHP、CAEFR/L-CHP、CAER/L、CAFR/L、CAFR/L-CHP、CAER/L-MDT9225-±0.02

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました