(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DGM6-030-GH130
タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ TUNGCUT インサート ガイミゾ゙ツッキリ

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGM6-030-GH130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

溝入れ・横送り加工用の多機能なチップ(旋削用)。【特長】・外径・端面の溝入れ、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

DGM6-030-GH130 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

DTF形(2コーナ)
  • 端面用
  • 突起タイプのブレーカで切りくずを拘束、折断
  • CW=3-4mm
タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品仕様9

使用の目安

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品仕様10

送りの目安

DTE形(2コーナ)
  • 汎用
  • 突起タイプのブレーカで切りくずを拘束、折断研削級と型押しインサートを設定
  • CW=3-8mm
タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 基本仕様1

使用の目安

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 基本仕様2

送りの目安

DGM形(2コーナ)
  • 突切り・溝入れ用第一選択
  • スムーズな切りくず排出性
  • 耐欠損性に優れた刃先形状
  • 中心残りを抑制する勝手付きインサートも設定
  • CW=2-8mm
タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 基本仕様3

送りの目安

DGS形(2コーナ)
  • 低抵抗、切れ味優先
  • ユニークなランド形状と独特のブレーカ形状を持つ中心残りを抑制する勝手付きインサートも設定
  • CW=1.4-6mm
タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 基本仕様4

送りの目安

DTR形(2コーナ)
  • フルRタイプ
  • 優れた切りくず処理性能
  • 型押し&研削級インサートを設定
  • CW=3-8mm
タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 基本仕様5

使用の目安

■外径溝入れ、突切り、横送り

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長1
 

■溝入れ、突切り

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長2

独自のブレーカ形状で優れた切りくず処理

外形図

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

端面溝入れ、旋削用(縦型)バイト
タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品サポート情報

本図は右勝手(R)を示す。

形番CWDAXMINDAXXシートサイズCDXHBLFLHHFWF(1)トルク*
CTFR/L2525-3T10-024035324353102525150382525.55
CTFR/L2525-3T10-029040329403102525150382525.55
CTFR/L2525-3T10-034050334503102525150382525.55
CTFR/L2525-3T15-044070344703152525150382525.55
CTFR/L2525-3T15-0641003641003152525150382525.55
CTFR/L2525-4T10-022036422364102525150392525.65
CTFR/L2525-4T20-028042428424202525150392525.65
CTFR/L2525-4T20-034050434504202525150392525.65
CTFR/L2525-4T20-042070442704202525150392525.65
CTFR/L2525-4T20-0621204621204202525150392525.65
CTFR/L2525-4T20-11220041122004202525150392525.65
CTFR/L2525-5T25-050080550805252525150492525.612
CTFR/L2525-5T25-0701105701105252525150492525.612
CTFR/L2525-5T25-10015051001505252525150492525.612
CTFR/L2525-5T25-14020051402005252525150492525.612
CTFR/L2525-6T25-048070648706252525150492525.612
CTFR/L2525-6T25-0581006581006252525150492525.612
CTFR/L2525-6T25-0881806881806252525150492525.612
CTFR/L2525-6T25-16840061684006252525150492525.612
  • 溝深さがインサート全長-1.5mmを超える場合は、1コーナタイプインサートを使用してください。
  • DTFインサート使用時、最大溝深さは15mmとなります。
  • (1)WFの値は、同表の溝幅(CW)インサートを取り付けた際の寸法です。

*トルク:推奨締付けトルク(N・m)

部品

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート2

インサート

形番シートサイズインサート
CTFR/L2525-3T10-0240353DTF、DTX
CTFR/L2525-3T10-0290403DTF、DTX
CTFR/L2525-3T10-0340503DTF、DTX
CTFR/L2525-3T15-0440703DTF、DTX、DTR、DTE、DGG、DTM
CTFR/L2525-3T15-0641003DTF、DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、SGN、DGL、DTM
CTFR/L2525-4T10-0220364DTF、DTX
CTFR/L2525-4T20-0280424DTF、DTX、DTR
CTFR/L2525-4T20-0340504DTF、DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、DTM、DGL
CTFR/L2525-4T20-0420704DTF、DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、SGN、DTM、DGL
CTFR/L2525-4T20-0621204DTF、DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、SGN、DTM、DGL
CTFR/L2525-4T20-1122004DTF、DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、SGN、DTM、DGL
CTFR/L2525-5T25-...5DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、DTM、DGL
CTFR/L2525-6T25-...6DTX、DTE、DGG、DGM、DGS、DTR、DTM、DGL
インサート溝幅
CW
端面溝入れ最小加工径
DAXMIN
DGM/DGS/SGN/DGL392
DGM/DGS/SGN/DGL437
DGM/DGS/DGL560
DGM/DGS/DGL657
DTE/DGG/DTM362
DTE/DGG/DTM442
DTE/DGG/DTM564
DTE/DGG/DTM661
DTR344
DTR432
DTR548
DTR648
DTX322
DTX420
DTX520
DTX623
DTF320
DTF420

■材種

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
主切刃角度(°)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGM6-030-GH130

溝入れ / 突っ切り
0.3
なし
6
超硬
PVDコーティング
CTFR/L、CAFR/L、CTIFR/L、CGP、CGER/L、JCTER/L、JCTER/L-CHP、CAER/L、CAER/L-CHP、CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/L
GH130
0
709-7581
2D/3D
2
±0.05
-

10個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ・横送り加工用の多機能なチップ(旋削用)。
【特長】
・外径・端面の溝入れ、横送り加工に対応
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

カタログ

Loading...

DGM6-030-GH130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番DGM6-030-GH130のページです。
型番DGM6-030-GH130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX

    タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX

      日本特殊陶業・GTT/GTT-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・GTT/GTT-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

          タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

            タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

                  コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

                    サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロスレッド254用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 京セラ タンガロイ タンガロイ サンドビック 京セラ サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック イスカル
                            通常価格 1,340円 1,460円 2,129円 13,680円 1,930円 860円 1,350円 940円 2,266円 5,284円 1,313円 3,210円 2,793円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  

                            タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DGM3-002-6L-AH725
                            DGM3-020-6R-AH725
                            DGM3-020-AH725
                            DGM8-040-AH725
                            DGS2-020-NS9530
                            DGS3-020-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 材種記号 主切刃角度
                            (°)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ / 突っ切り0.23超硬PVDコーティングCTFR/L、CAFR/L、CTIFR/L、CGP、CGER/L、JCTER/L、JCTER/L-CHP、CAER/L、CAER/L-CHP、CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/LAH7256701-0761-2±0.05

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ / 突っ切り0.23超硬PVDコーティングCTFR/L、CAFR/L、CTIFR/L、CGP、CGER/L、JCTER/L、JCTER/L-CHP、CAER/L、CAER/L-CHP、CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/LAH7256701-08262D/3D2±0.05

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ / 突っ切り0.2なし3超硬PVDコーティングCTFR/L、CAFR/L、CTIFR/L、CGP、CGER/L、JCTER/L、JCTER/L-CHP、CAER/L、CAER/L-CHP、CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/LAH7250701-07882D/3D2±0.05

                            3,140円

                            ( 3,454円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -溝入れ / 突っ切り0.4なし8超硬PVDコーティングCTFR/L、CAFR/L、CTIFR/L、CGP、CGER/L、JCTER/L、JCTER/L-CHP、CAER/L、CAER/L-CHP、CTER/L、CTER/L-CHP、CTEFR/LAH7250701-09152D/3D2±0.05

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10溝入れ / 突っ切り0.2なし2サーメットノンコートCTEFR/L、CAFR/L、CTIFR/L、CGP、CGER/L、JCTER/L、JCTER/L-CHP、CAER/L、CAER/L-CHP、CTER/LNS95300708-67332D/3D2±0.05

                            1,560円

                            ( 1,716円 )
                            10個 -

                            1日目

                            10溝入れ / 突っ切り0.2なし3サーメットノンコートCTEFR/L、CAFR/L、CTIFR/L、CGP、CGER/L、JCTER/L、JCTER/L-CHP、CAER/L、CAER/L-CHP、CTER/LNS95300708-68493D2±0.05

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました