(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DTX8-080-KS05F
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX チップ

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX DTX8-080-KS05F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,480円
税込単価
2,728円

溝入れ・ぬすみ・倣い・横送り・突っ切り加工用の多機能なチップ(旋削用)。【材種...

詳細情報を確認する

  • 勝手:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • 利用可能コーナー数:
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DTX8-080-KS05F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

1.2 mm 幅インサート ― ワーク素材削減によるコストダウンに貢献

  • 従来の2 mm 幅インサートと比較して、突切り加工時のワーク素材使用量を40% 削減可能。
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 特長-1
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 特長-2

例) 2,500 回の突切り加工で、切りくずになる突切り幅の合計を1.2 mm 幅インサートと2 mm 幅インサートで比較

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 特長-3

性能・試験情報

安定した切りくず処理性

[M]ステンレス鋼(SUS304)
ホルダ : JTTER1212X1.2D16
インサート : DGS1.2-003 AH725
切削速度 : Vc = 60, 100 m/min
送り : f = 0.01, 0.03, 0.05 mm/rev
溝幅 : 1.2 mm
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 安定した切りくず処理性-1

DGS

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 安定した切りくず処理性-2

外形図

DGS  外径溝入れ & 突切り用2コーナ仕様

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 外形図-1

DGS2.39-020/DGS3.18-020/DGS4.76-040/DGS6.35-040

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 外形図-4

DGS1.2-003

DTX  外径 ・ 内径、 端面溝入れ & 横送り用
DTR  倣い & ぬすみ用
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 外形図-2
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 外形図-3

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ローラーピンカメラ部品
ホルダJTTER1010H1.2D12JTTEL1212X1.2D16
インサートDGS1.2-003DGS1.2-003
材種AH725AH725
被削材SUJ2SUS303
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-1-1タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-1-3
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
6045
送り :
f (mm/rev)
0.0150.03
溝幅 :
CW (mm)
1.21.2
加工形態突切り加工突切り加工
切削油不水溶性切削油不水溶性切削油
結果タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-1-2
2 mm 幅インサートを使用していたが、TungCut1.2 mm 幅インサートによって、40%の素材節約となった。また、加工面品位が向上し、寿命も2 倍になった。
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-1-4
サイドクランプホルダによって、インサート交換時間を82%削減した。
加工部品名インジェクション部品ピン
ホルダJTTEL1212X1.2D20JTTER1010H1.2D12
インサートDGS1.2-003DGS1.2-003
材種AH725AH725
被削材SUS304SUS304
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-2-1タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-2-3
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
8045
送り :
f (mm/rev)
0.020.03
溝幅 :
CW (mm)
1.21.2
加工形態突切り加工突切り加工
切削油不水溶性切削油不水溶性切削油
結果タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-2-2
他社品ではインサートコーナ部の突発的な欠損が発生していたが、DGS1.2 形インサートでは加工が安定し寿命が2 倍となった。
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-2-4
1.5 mm 幅インサートを使用していたが、TungCut1.2 mm 幅インサートによって、素材の節約が可能となり、さらに安定した加工によって寿命が1 割アップした。
加工部品名空圧部品シャフト
ホルダJTTER1010H1.2D12JTTER1212X1.2D20
インサートDGS1.2-003DGS1.2-003
材種AH725AH725
被削材SUS304SUS304
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-3-1タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-3-3
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
5060
送り :
f (mm/rev)
0.020.03
溝幅 :
CW (mm)
1.21.2
加工形態突切り加工突切り加工
切削油不水溶性切削油不水溶性切削油
結果タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-3-2
サイドクランプホルダによって、ホルダを機械から取外す必要が無くなり、インサート交換時間を87%削減した。
タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 使用事例-3-4
サイドクランプホルダによって、機械上でインサート交換が可能となり、ダウンタイムを81%削減した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 推奨切削条件表

適用被削材

DGS  外径溝入れ & 突切り用2コーナ仕様

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 適用被削材-1

DGS2.39-020/DGS3.18-020/DGS4.76-040/DGS6.35-040

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 適用被削材-4

DGS1.2-003

DTX  外径 ・ 内径、 端面溝入れ & 横送り用

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 適用被削材-2

DTR  倣い & ぬすみ用

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX 適用被削材-3

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
コーティング
CADデータ有無(2D/3D)
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTX8-080-KS05F

溝入れ / 端面溝入れ / 横送り
0.8
8
ノンコート
-
±0.05

10個

2,480( 2,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ・ぬすみ・倣い・横送り・突っ切り加工用の多機能なチップ(旋削用)。
【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種
・『AH725』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種、 鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適
・『AH8005』優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種、耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮
・『KS05F』非鉄金属用超硬材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

DTX8-080-KS05Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTXの型番DTX8-080-KS05Fのページです。
型番DTX8-080-KS05Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX

タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTX

    タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CTFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・GTT/GTT-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・GTT/GTT-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

        タンガロイ・CTER/L用・外径・端面溝入れ・横送り用チップ

          京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・KTKF/KTKFスペースホルダ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・JCGSSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

                      コロカット1・2 溝入れ用・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 京セラ 京セラ タンガロイ サンドビック 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック イスカル
                            通常価格 1,460円 1,340円 2,129円 1,930円 13,680円 940円 860円 1,350円 3,072円 1,313円 2,266円 5,284円 2,793円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                            勝手 なし - - なし - なし - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 超硬 PCD - 超硬 超硬 超硬 超硬 - - -
                            利用可能コーナー数 2 - - 2 - - - - - - - - -

                            タンガロイ・CTER/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGS/DTE/DTR/DTXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DGS1.2-003-AH725
                            DGS2-020-AH7025
                            DGS2.39-020-AH7025
                            DGS3-020-AH7025
                            DGS3.18-020-AH7025
                            DGS4-030-AH7025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            コーティング CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃幅公差
                            (mm)

                            2,020円

                            ( 2,222円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.031.2PVDコーティング-±0.05

                            1,970円

                            ( 2,167円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.22PVDコーティング2D/3D±0.05

                            2,020円

                            ( 2,222円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.22.39PVDコーティング-±0.05

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.23PVDコーティング3D±0.05

                            2,090円

                            ( 2,299円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.23.18PVDコーティング-±0.05

                            2,180円

                            ( 2,398円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 突っ切り0.34PVDコーティング2D/3D±0.05

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました