(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPMW090304-T5115
タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ヒシガタアナツキ80ドポジ11ド

通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

M級の80°ひし形インサート。【特長】・形状:穴つき。・すくい角:ポジ11°。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

CPMW090304-T5115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMW090304-T5115

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ポジ11°(P)
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
W(穴あり)
M
なし
2
T5115
700-8210
2D

10個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の80°ひし形インサート。
【特長】
・形状:穴つき。
・すくい角:ポジ11°。
・フラットトップ形(ブレーカ無し)。
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
・外径、内径用。
・仕上げ~中切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CPMW090304-T5115のページです。
型番CPMW090304-T5115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TPMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SPMT-23・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-DM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TNMG-ZM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CPMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CPMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 720円 810円 980円 720円 810円 620円 620円 780円 820円 685円 550円 770円 923円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) W(六角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形)
                            用途 中切削 - - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 - 中切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPMW080204-T5115
                            CPMW080208-T5115
                            CPMW090308-T5115
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 逃げ角 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続0802(2.38)W(穴あり)Mなし2T5115700-81982D

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続0802(2.38)W(穴あり)Mなし2T5115700-82012D

                            820円

                            ( 902円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8超硬ポジ11°(P)CVDコーティング軽断続0903(3.18)W(穴あり)Mなし2T5115700-82282D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました