(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNMM190616-TRS-T9225
タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TACチップ

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNMM190616-TRS-T9225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,090円
税込単価
2,299円

連続から断続まで、幅広い加工条件にて、長寿命かつ安定した加工を実現!【材種特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

CNMM190616-TRS-T9225 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中~重切削(片面ブレーカ)/TRS

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像3

切削領域

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMM190616-TRS-T9225

P(鋼)[○]
中~粗切削
1.6
超硬
CVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
M(穴あり)
M
なし
2
T9225
TRS
-
24

10個

2,090( 2,299円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

連続から断続まで、幅広い加工条件にて、長寿命かつ安定した加工を実現!
【材種特長】
・『T9205』高速切削において加工にも適用可能、耐摩耗性に優れる材種
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

CNMM190616-TRS-T9225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMM190616-TRS-T9225のページです。
型番CNMM190616-TRS-T9225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNMG-TH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-AS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-TSF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-TS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SNMG-TS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-28・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-UF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・CCMT-UF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  サンドビック・SNMG-HM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DNMG-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・DNMG-KR・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CNMG-SMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・CNMG-SMR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CPMT-KMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・CPMT-KMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,280円 910円 840円 530円 550円 840円 930円 1,180円 3,399円 7,906円 2,099円 1,209円 940円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし - なし なし - - なし なし なし なし なし なし なし

                            タンガロイ・CNMM-TRS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMM120408-TRS-T9235
                            CNMM120412-TRS-T9215
                            CNMM120412-TRS-T9225
                            CNMM190616-TRS-T9235
                            CNMM190624-TRS-T9215
                            CNMM190624-TRS-T9225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            1,320円

                            ( 1,452円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削0.8超硬CVDコーティング断続1204(4.76)M(穴あり)Mなし2T9235TRS-24

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削1.2超硬CVDコーティング連続1204(4.76)M(穴あり)Mなし2T9215TRS2D/3D24

                            1,320円

                            ( 1,452円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削1.2超硬CVDコーティング軽断続1204(4.76)M(穴あり)Mなし2T9225TRS-24

                            2,090円

                            ( 2,299円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削1.6超硬CVDコーティング断続1906(6.35)M(穴あり)Mなし2T9235TRS-24

                            2,020円

                            ( 2,222円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]中~粗切削2.4超硬CVDコーティング連続1906(6.35)M(穴あり)Mなし2T9215TRS2D/3D24

                            2,090円

                            ( 2,299円 )
                            10個 -

                            1日目

                            P(鋼)[◯]中~粗切削2.4超硬CVDコーティング軽断続1906(6.35)M(穴あり)Mなし2T9225TRS-24

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました