(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
600円 ~ 880円  特別価格 
税込価格
660円 ~ 968円  特別価格 

シャープな刃先と刃先近傍の円弧状突起が切りくずを確実にコントロール!【材種特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様
 

T9200 SERIES
PREMIUMTEC

T9205 : 耐摩耗性に優れる材種
T9215 : 鋼加工における第一推奨材種
T9225 : 優れた耐欠損性及び耐摩耗性を併せもつ材種

 

NS9530(サーメット)
GT9530/AT9530(コーテッドサーメット)
PREMIUMTEC

NS9530 : 鋼の仕上げから中切削に最適
GT9530 : 仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る
AT9530 : 合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する、合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種

性能・試験情報

ISO-EcoTurnと標準サイズのインサートとの比較

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ISO-EcoTurnと標準サイズのインサートとの比較
  • ISO-EcoTurn シリーズは、チップブレーカを標準サイズインサートと同じ性能が得られるよう設計。
    さらに切込み3 mmまでの領域で、一般的なCNMG1204サイズと同等性能を確保!

外形図

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2
 

適応領域図

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適応領域図

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
CAM・工具管理ソフト用データ
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH120
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
TSF
-
-

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
GT9530
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
NS9530
TSF
-
-

10個

600( 660円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
TSF
-
-

10個

710( 781円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH120
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
TSF
-
-

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AT9530
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
zoller
4
GT9530
TSF
2D/3D
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
G(穴あり)
M
なし
zoller
4
NS9530
TSF
2D/3D
-

10個

600( 660円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
TSF
-
-

10個

710( 781円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
TSF
2D/3D
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH120
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
TSF
-
-

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
AT9530
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
zoller
4
GT9530
TSF
2D/3D
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
09
G(穴あり)
M
なし
zoller
4
NS9530
TSF
2D/3D
-

10個

600( 660円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
TSF
-
-

10個

710( 781円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
TSF
2D/3D
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
TSF
-
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
TSF
-
-

10個

870( 957円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
TSF
-
-

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
NS9530
TSF
-
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
TSF
-
-

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
TSF
-
-

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
TSF
-
-

10個

870( 957円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH120
TSF
2D/3D
10

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
TSF
-
-

10個

870( 957円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
TSF
-
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AT9530
TSF
-
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
GT9530
TSF
2D
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
NS9530
TSF
2D
-

10個

770( 847円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T515
TSF
-
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
TSF
-
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9115
TSF
2D
-

10個

667円

646

( 711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9125
TSF
2D
-

10個

667円

646

( 711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9205
TSF
-
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
TSF
2D/3D
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
TSF
-
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH120
TSF
2D/3D
10

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
TSF
-
-

10個

870( 957円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
TSF
-
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AT9530
TSF
-
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
GT9530
TSF
2D/3D
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
NS9530
TSF
2D/3D
-

10個

770( 847円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T515
TSF
-
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
TSF
-
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9125
TSF
2D
-

10個

667円

646

( 711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9135
TSF
2D
-

10個

667円

646

( 711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9205
TSF
-
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
TSF
2D/3D
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
TSF
-
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9235
TSF
-
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH120
TSF
2D/3D
10

10個

790( 869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャープな刃先と刃先近傍の円弧状突起が切りくずを確実にコントロール!
【材種特長】
・『GT9530』優れた耐摩耗性を実現、仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇る材種
・『NS9530』鋼の仕上げから中切削に最適、高い欠損性を誇る材種
・『AT9530』優れた耐摩耗性を実現、合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる、鋼加工における第一推奨材種、広範囲な加工に適用可能な高汎用材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種、ねじ切り加工用第一推奨材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種、あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『AH120』鋳鉄や耐熱合金の汎用加工に適したPVDコーティングの材種
・『T515』鋳鉄加工における第一推奨材種
・『T6215』中~高速切削において、優れた耐摩耗性を発揮、ステンレス鋼加工における第一推奨CVD材種
・『T9115』耐摩耗性と衝撃への抵抗のバランスが優れており、連続切削から軽い断続切削に最適
・『T9125』優れた耐欠損性を示し、中切削から重切削に最適
・『T9205』高速切削において加工にも適用可能、耐摩耗性に優れる材種
・『T9235』強断続切削において、高い耐欠損性を発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CNMG-MR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・CNMG-MR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      サンドビック・CPMT-KMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・CPMT-KMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        メーカー タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック
                        通常価格 600円 704円 704円 510円 1,274円 1,558円 660円 1,134円 578円 433円 940円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                        形状 C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) R(円形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                        逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                        勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                        厚さ 04(4.76) - - - 04(4.76) - 03(3.18) 04(4.76) - - -
                        すくい角(°) 13 - - - - - - - - - -

                        タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました