(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
472円 ~ 2,250円  特別価格 
税込価格
519円 ~ 2,475円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:TM・形状:80°ひし形穴つき・すくい角:6°【材種特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様

T9200 SERIES(CVD)

T9205: 耐摩耗性に優れる材種
T9215: 鋼加工における第一推奨材種
T9225: 優れた耐欠損性及び耐摩耗性を併せもつ材種

AH6200 SERIES

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6200 SERIES
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用。
  • クレータ摩耗を抑制。
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
AH6225
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。優れた連続加工性能を発揮。
AH6235
高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

T6200 SERIES

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T6200 SERIES
T6215
優れた耐摩耗性を実現
高硬度外層
  • 耐逃げ面摩耗性向上技術「高硬度外層」を採用。
高密着 Al2O3
  • 新開発のAl2O3層を採用。優れた層間密着性を有し、チッピングや剥離等の損傷を抑制。
厚膜コーティング
  • 従来比1.3倍の厚膜CVDコーティング採用。
  • 優れた耐摩耗性を有し、長寿命化を達成。

性能・試験情報

切りくず処理性

  • ISO-EcoTurn インサートは,切込み3 mm 以下の加工において,標準サイズのインサートと同様の切りくず処理性を提供します。

被削材 : S45C
切削速度 : Vc = 200 m/min
切削油 : 湿式

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理性

良好な切削性能

  • ISO-EcoTurnと標準サイズのインサートとの比較
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 良好な切削性能
  • ISO-EcoTurn シリーズは、チップブレーカを標準サイズインサートと同じ性能が得られるよう設計。
    さらに切込み3 mmまでの領域で、一般的なCNMG1204サイズと同等性能を確保!

耐欠損性比較

  • カートリッジを使用してもインサートサイズを小さくしてもインサート厚みは同等のため、耐欠損性が低下することはありません!
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 耐欠損性比較-1
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 耐欠損性比較-2
被削材 : S45C
切削速度 : Vc =150 m/min
送り : f = 0.2 - 0.35 mm/rev
切込み : ap = 3 mm
加工形態 : 端面断続旋削
切削油 : 湿式

外形図

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/TM

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
CAM・工具管理ソフト用データ
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
2D/3D
6
-

10個

760( 836円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
-
6
-

10個

760( 836円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
2D/3D
6
-

10個

760( 836円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
-
6
-

10個

760( 836円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9235
-
6
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH120
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T515
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH120
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T515
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH120
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T515
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
2D/3D
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
09
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
-
6
-

10個

670( 737円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
zoller
4
AH120
2D/3D
6
10

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6235
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
2D/3D
6
-

10個

790( 869円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T515
2D/3D
6
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9205
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
2D/3D
6
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
-
6
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
なし
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9235
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
zoller
4
AH120
2D/3D
6
10

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6235
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH725
2D/3D
6
-

10個

790( 869円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
2D/3D
6
-

10個

790( 869円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T515
2D/3D
6
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9125
2D
6
-

10個

472円

457

( 503円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9205
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
2D/3D
6
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
-
6
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9235
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH110
2D/3D
6
10

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
zoller
4
AH120
2D/3D
6
10

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6225
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH6235
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
なし
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
AH8015
2D/3D
6
-

10個

790( 869円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T515
2D/3D
6
-

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T6215
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9115
2D
6
-

10個

472円

457

( 503円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9205
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9215
2D/3D
6
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9225
-
6
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
-
4
T9235
-
6
-

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:TM
・形状:80°ひし形穴つき
・すくい角:6°
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
【用途】
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-TM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-TM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-TM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-TM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-TM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・RNMG-61・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・RNMG-61・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CNMG-SE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・CNMG-AR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・CNMG-AR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日本特殊陶業
                            通常価格 472円 920円 750円 670円 472円 910円 760円 770円 810円 630円 590円 590円 7,720円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 - 中切削 - 中切削 - 仕上げ切削 粗切削 中切削 中切削 中切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            ブレーカ記号 TM TM - SM - - - NS 61 - - - -

                            タンガロイ・CNMG-TM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鋼加工の荒加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/27
                            刃の持ちも良く、切り屑もパラパラになり、コストパフォーマンスも良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました