(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
790円 ~ 810円
税込価格
869円 ~ 891円

鋼、ステンレス鋼加工用、切りくず処理優先型仕上げ用チップブレーカ。【材種特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

AH6225

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ AH6225
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
・耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用
・クレータ摩耗を抑制

高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、
優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の
温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。
優れた連続加工性能を発揮。
ISO材種母材コーティング層
比重硬さ (HRA)抗折力 (GPa)主構成厚さ (μm)
MAH622514.991.83.1(TiAl)N - Ti(CN)5.5

T6200 SERIES

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T6200 SERIES
T6215
優れた耐摩耗性を実現
高硬度外層
  • 耐逃げ面摩耗性向上技術「高硬度外層」を採用。
高密着 Al2O3
  • 新開発のAl2O3層を採用。優れた層間密着性を有し、チッピングや剥離等の損傷を抑制。
厚膜コーティング
  • 従来比1.3倍の厚膜CVDコーティング採用。
  • 優れた耐摩耗性を有し、長寿命化を達成。

チップブレーカ  SF

低切込み・高送りで切りくず処理性に優れる仕上げ用ブレーカ。ステンレス仕上げ加工に最適。

性能・試験情報

切削性能

[M]  オーステナイト系  SUS316L

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-1
タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  オーステナイト系  SUS316L-2

切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はオーステナイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を発揮

[M]  マルテンサイト系  SUS420J2

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-1
タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ [M]  マルテンサイト系  SUS420J2-2

切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

AH6225はマルテンサイト系ステンレス鋼の加工において、優れた耐摩耗性を実現

外形図

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブタイプ

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

ネガティブタイプインサート

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブタイプインサート

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
AH6225
-

10個

790( 869円 )

1日目

0.4
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
T6215
-

10個

790( 869円 )

1日目

0.8
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
AH6225
-

10個

790( 869円 )

1日目

0.8
CVDコーティング
連続
09
03(3.18)
T6215
-

10個

790( 869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼、ステンレス鋼加工用、切りくず処理優先型仕上げ用チップブレーカ。
【材種特長】
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CPMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-HRF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-HRF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) WIDIA タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業
                            通常価格 790円 1,100円 837円 860円 780円 620円 620円 630円 770円 790円 846円 4,390円 1,274円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) - P(鋼) / K(鋳鉄) - P(鋼) / K(鋳鉄) - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - - サーメット - サーメット - 超硬 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)

                            タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました