(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
780円 ~ 820円
税込価格
858円 ~ 902円

M級の80°ひし形インサート。【特長】・形状:穴つき・すくい角:ネガ・ASW形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削(ワイパー)/ASW

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 2

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
あり
NS9530
2D/3D
18

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
T9205
-
18

10個

820( 902円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
T9215
2D/3D
18

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
18

10個

820( 902円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
T9205
-
18

10個

820( 902円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
T9215
2D/3D
18

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
18

10個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の80°ひし形インサート。
【特長】
・形状:穴つき
・すくい角:ネガ
・ASW形ブレーカ付き
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・外径、内径用
・低切込み高送り用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-DM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-NS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-DM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 780円 770円 810円 590円 780円 724円 1,070円 880円 770円 980円 980円 676円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし - なし なし なし - なし
                            厚さ 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76)
                            利用可能コーナー数 4 4 - 6 4 - 4 - - 4 4 - -

                            タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました