(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
780円 ~ 810円
税込価格
858円 ~ 891円

独自のチップブレーカ形状でクレータ摩耗を抑制。高能率加工と長寿命を両立。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕上げ~中切削

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品仕様

性能・試験情報

●適応領域

高能率加工用チップブレーカAM&ASを設定

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報1
 

●高い切りくず処理性能

下記加工条件において安定した切りくず処理性を発揮

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報2

インサート:CNMG120412-AM
被削材:SCM418
切削速度:Vc=300 m/min
加工形態:外径旋削
切削油 :湿式

 

●切削性能

■高速加工
・高炭素鋼(S45C)

優れた耐クレータ性

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報3

インサート:CNMG120412-**
切削速度:Vc=300 m/min
送り:f=0.3 mm/rev
切込み:ap=2.0 mm
加工形態:外径旋削
切削油:湿式

 

■高送り加工
・高炭素鋼(S45C)

優れた耐クレータ性

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報4

インサート:CNMG120412-**
切削速度:Vc=250 m/min
送り:f=0.5 mm/rev
切込み:ap=2.0 mm
加工形態:外径旋削
切削油:湿式

外形図

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削/AM

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
8
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
8
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
8
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.2
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
8
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
8
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
1.6
超硬
なし
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
なし
T9225
-
8
-

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

独自のチップブレーカ形状でクレータ摩耗を抑制。高能率加工と長寿命を両立。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・CNMG-BE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・CNMG-BE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・CNMG-AY・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・CNMG-AY・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 イスカル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) WIDIA MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 780円 630円 790円 790円 770円 1,274円 1,173円 720円 590円 620円 837円 860円 590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            厚さ 04(4.76) 03(3.18) - - 04(4.76) - - 04(4.76) - 04(4.76) - 02(2.38) -
                            利用可能コーナー数 4 4 4 4 4 - - 4 - - - - -
                            ブレーカ記号 AM CB HRM SF TQ - - 28 - FW - - -

                            タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました