(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
780円 ~ 820円
税込価格
858円 ~ 902円

M級の80°ひし形インサート。【仕様】・形状:穴つき・すくい角:12°・AFW...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

性能・試験情報

切削性能

[P] S45C (245HB)

T9205 は優れた耐摩耗性により、従来材種及び他社材種よりも長寿命を示す。

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9205 [P] S45C (245HB)-1
タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9205 [P] S45C (245HB)-2

インサート : CNMG120408-...
切削速度 : Vc = 300 m/min
送り : f = 0.25 mm/rev
切込み : ap = 2.0 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 水溶性

[P] S45C

T9205 はタンガロイ社従来品に対して同等の耐欠損性、また、他社品に対して優れた耐欠損性を示す。

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9205 [P] S45C
インサート : CNMG120408-...
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
切込み : ap = 2.0 mm
加工形態 : 断続加工
切削油 : 水溶性

[P] S45C (245HB)

T9235 は優れた耐摩耗性により、従来材種及び他社材種により長寿命且つ、安定した加工を実現!

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C (245HB)-1
タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C (245HB)-2

インサート : CNMG120408-...
切削速度 : Vc = 250 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2.0 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 水溶性

[P] S45C

T9235 は従来材種に対して同等の耐欠損性、また他社品に対しても同等以上の優れた耐欠損性を示す

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C
インサート: CNMG120408-...
切削速度: Vc = 160 m/min
送り: f = 0.20 mm/rev
切込み: ap = 2.5 mm
加工形態: 断続加工
切削油: 水溶性

外形図

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ切削(ワイパー)/AFW

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
GT9530
2D/3D
12

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
12
G(穴あり)
M
あり
NS9530
2D/3D
12

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
T9215
-
12

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
あり
T9225
-
12

10個

820( 902円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
GT9530
2D/3D
12

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
T9205
-
12

10個

820( 902円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
G(穴あり)
M
あり
T9215
2D/3D
12

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
G(穴あり)
M
あり
T9225
-
12

10個

820( 902円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
G(穴あり)
M
あり
T9235
-
12

10個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の80°ひし形インサート。
【仕様】
・形状:穴つき
・すくい角:12°
・AFW形ブレーカ付き
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・『GT9530/NS9530/T9205』の被削材:鋼、鋳鉄
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『T9225/T9235』の被削材:鋼
・外径、内径用
・仕上げ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-ZF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WNMG-AFW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-ZF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-AS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-AS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CPMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CPMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-CF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・WNMG-CF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPMT-PF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 780円 880円 590円 676円 770円 770円 980円 810円 780円 724円 720円 790円 560円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - - 中切削 中切削 中切削 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし - なし - なし なし - - なし なし なし なし なし
                            厚さ 04(4.76) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) 04(4.76) - 04(4.76) -

                            タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました