(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
780円 ~ 2,170円
税込価格
858円 ~ 2,387円

M級の80°ひし形インサート。【仕様】・形状:穴つき・逃げ角:0°・33形ブレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

外形図

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
AH110
33
2D

10個

790( 869円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
GT720
33
2D

10個

820( 902円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
1.6
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
33
-

10個

780( 858円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
16
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
33
-

10個

1,720( 1,892円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
19
06(6.35)
G(穴あり)
M
なし
4
T9215
33
-

10個

2,170( 2,387円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の80°ひし形インサート。
【仕様】
・形状:穴つき
・逃げ角:0°
・33形ブレーカ付き
・材種:AH110、GT720、T9215
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・『GT720』の被削材:鋼、鋳鉄
・『AH110』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・『T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・外径、内径用
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-33・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TCMT-PM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-CF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-CF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DNMG-S・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-TM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-TM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 780円 810円 780円 980円 724円 770円 560円 790円 980円 1,380円 770円 731円 620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) -
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし

                            タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました