(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNMG120408-T505
タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チップ

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNMG120408-T505

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

M級の80°ひし形インサート。【仕様】・形状:穴つき・すくい角:15°・全周形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CNMG120408-T505 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品特長・仕様1

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5

性能・試験情報

切削性能

[P] S45C (245HB)

T9205 は優れた耐摩耗性により、従来材種及び他社材種よりも長寿命を示す。

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9205 [P] S45C (245HB)-1
タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9205 [P] S45C (245HB)-2

インサート : CNMG120408-...
切削速度 : Vc = 300 m/min
送り : f = 0.25 mm/rev
切込み : ap = 2.0 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 水溶性

[P] S45C

T9205 はタンガロイ社従来品に対して同等の耐欠損性、また、他社品に対して優れた耐欠損性を示す。

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9205 [P] S45C
インサート : CNMG120408-...
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
切込み : ap = 2.0 mm
加工形態 : 断続加工
切削油 : 水溶性

[P] S45C (245HB)

T9235 は優れた耐摩耗性により、従来材種及び他社材種により長寿命且つ、安定した加工を実現!

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C (245HB)-1
タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C (245HB)-2

インサート : CNMG120408-...
切削速度 : Vc = 250 m/min
送り : f = 0.3 mm/rev
切込み : ap = 2.0 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 水溶性

[P] S45C

T9235 は従来材種に対して同等の耐欠損性、また他社品に対しても同等以上の優れた耐欠損性を示す

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ T9235 [P] S45C
インサート: CNMG120408-...
切削速度: Vc = 160 m/min
送り: f = 0.20 mm/rev
切込み: ap = 2.5 mm
加工形態: 断続加工
切削油: 水溶性

外形図

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/全周

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名フライホイール
インサートCNMG120408
材種T505
被削材FC300
タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例用-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)200
送り : f (mm/rev)0.25
切込み : ap (mm)3
加工形態内径端面旋削加工
切削油湿式
結果タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例用-2
8 台/ コーナまで問題なく加工可能であり、現状品に対して2 倍の安定した長寿命を実現した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

普通鋳鉄:FC250など。ダクタイル鋳鉄:FCD450など。

ネガティブタイプ用

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件2
タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋳鉄の高速加工に最適な新CVD 材種T505

(New)T505

  • T515の補完材種
  • 優れた耐摩耗性
  • K05 - K20領域での高速加工に最適

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120408-T505

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
なし
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
G(穴あり)
M
なし
4
T505
全周
-
15
-

10個

800( 880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の80°ひし形インサート。
【仕様】
・形状:穴つき
・すくい角:15°
・全周形ブレーカ付き
【材種特長】
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『T505』T515材種を補完しさらに高い耐摩耗性で鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します
【用途】
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

CNMG120408-T505で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120408-T505のページです。
型番CNMG120408-T505に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-DM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-TM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-TM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-SM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-SM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-ASW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNMG-TH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 630円 780円 780円 610円 760円 770円 498円 910円 780円 1,070円 724円 630円 1,190円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) T(三角形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 - 中切削 中切削 中切削 - 中切削 中切削 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG090308-GT720
                            CNMG090308-NS9530
                            CNMG090308-T9205
                            CNMG120408-T5105
                            CNMG120408-T5115
                            CNMG120408-T5125
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 溝・穴 精度 ワイパー刃 利用可能コーナー数 材種記号 ブレーカ記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            すくい角
                            (°)

                            670円

                            ( 737円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットなしPVDコーティング連続0903(3.18)G(穴あり)Mなし4GT720全周2D15

                            630円

                            ( 693円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットなしノンコート連続0903(3.18)G(穴あり)Mなし4NS9530-2D/3D15

                            780円

                            ( 858円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング連続0903(3.18)G(穴あり)Mなし4T9205全周-15

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング連続1204(4.76)G(穴あり)Mなし4T5105全周2D15

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング軽断続1204(4.76)G(穴あり)Mなし4T5115全周2D15

                            790円

                            ( 869円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -K(鋳鉄)[◯]0.8超硬なしCVDコーティング断続1204(4.76)G(穴あり)Mなし4T5125全周2D15

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました