(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNGN120408-LX10
タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ セイホウケイアナナシ90ドネガ

タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ CNGN120408-LX10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

外径TACバイト用セラミック材インサート。【仕様】・逃げ角:0°・80°ひし形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

CNGN120408-LX10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

信頼性の高い新 SiAlON インサート

新開発のSiAlON セラミックインサートは、優れた靭性と耐チッピング性を持ち、安定加工を実現

 

TS200

  • 耐摩耗性に優れ、逃げ面摩耗と境界摩耗を抑制
  • 仕上げ加工に適する
タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ TS200
 

TS300

  • 靭性が高く、より高い送りとより深い切込みでの加工が可能
  • スケーリング(変質層除去)および荒加工に適する
タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ TS300

経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート

LX10
均一な微粒アルミナ- TiC を強固に焼結

高硬度・低摩擦係数
  →耐摩耗性に優れる
微粒材種セラミック材種
  →良好な仕上げ面が得られる
タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 特長

LX10 組織

外形図

タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表
タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域(耐熱合金加工)

タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 加工領域(耐熱合金加工)-1
タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 加工領域(耐熱合金加工)-2

TS200: 高速仕上げ加工
TS300: スケーリング(変質層除去)・荒加工

焼入れ鋼加工における適応領域

  • 中速連続加工に適する
  • 中仕上げ加工までの切込みに対応でき、< Rz 6.3 μm の面粗度がえられる
  • 55 HRC 未満の焼き入れ鋼加工ではCBN よりも耐摩耗性に優れる
タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ 焼入れ鋼加工における適応領域

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGN120408-LX10

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
04(4.76)
LX10
-

10個

810( 891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径TACバイト用セラミック材インサート。
【仕様】
・逃げ角:0°
・80°ひし形
【材種特長】
・『TS300』靭性が高く、より高い送りとより深い切込みでの加工が可能。スケーリング(変質層除去)および荒加工に適する
・『TS200』耐摩耗性に優れ、逃げ面摩耗と境界摩耗を抑制、仕上げ加工に適する
【用途】
・外径・内径用
・旋削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

CNGN120408-LX10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップの型番CNGN120408-LX10のページです。
型番CNGN120408-LX10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CNGD・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CNGD・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・CNGA-MEH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・CNGA-MEH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・CNGA-ME・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・CBN・CNGA-ME・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・CCMW-MET・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・CCMW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・CCMW-SE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・CPGB-ME・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・CPGB-ME・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-RK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-RK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 810円 1,280円 2,530円 479円 5,500円 5,230円 5,730円 800円 3,710円 5,460円 444円 667円 26,263円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目~   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            材種(母材) セラミック セラミック セラミック - CBN - CBN - - - サーメット 超硬 CBN
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート - PVDコーティング - - - - - ノンコート CVDコーティング ノンコート

                            タンガロイ・CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNGN120404-LX11
                            CNGN120408-E-TS300
                            CNGN120408-FX105
                            CNGN120408-LX11
                            CNGN120412-E-TS300
                            CNGN120412-FX105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]仕上げ~中切削0.404(4.76)LX112D

                            1,610円

                            ( 1,771円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]粗切削0.804(4.76)TS300-

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]仕上げ~中切削0.804(4.76)FX1052D

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            H(高硬度材)[◯]仕上げ~中切削0.804(4.76)LX112D

                            1,610円

                            ( 1,771円 )
                            10個 -

                            1日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯]粗切削1.204(4.76)TS300-

                            2,040円

                            ( 2,244円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯]仕上げ~中切削1.204(4.76)FX1052D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました