(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
810円 ~ 2,040円
税込価格
891円 ~ 2,244円

G級の80°ひし形インサート。【仕様】・形状:穴つき・ネガ:0°・フラットトッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート

LX10
均一な微粒アルミナ- TiC を強固に焼結

高硬度・低摩擦係数
  →耐摩耗性に優れる
微粒材種セラミック材種
  →良好な仕上げ面が得られる
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長

LX10 組織

外形図

タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ~中切削

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像1
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 関連画像2

焼入れ鋼加工における適応領域

  • 中速連続加工に適する
  • 中仕上げ加工までの切込みに対応でき、< Rz 6.3 μm の面粗度がえられる
  • 55 HRC 未満の焼き入れ鋼加工ではCBN よりも耐摩耗性に優れる
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼加工における適応領域

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
0.4
セラミック
LX10
-

10個

810( 891円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
セラミック
LX11
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
セラミック
LX21
2D

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
セラミック
CX710
-

10個

2,020( 2,222円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
セラミック
FX105
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
セラミック
LX10
-

10個

810( 891円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
セラミック
LX11
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
セラミック
LX21
2D

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
NS520
2D

10個

1,480( 1,628円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
セラミック
TZ120
-

10個

1,180( 1,298円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
セラミック
FX105
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
1.2
セラミック
LX10
-

10個

810( 891円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
1.2
セラミック
LX11
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
セラミック
LX21
2D

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
1.6
セラミック
FX105
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
1.6
セラミック
LX10
-

10個

810( 891円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
1.6
セラミック
LX11
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
2
セラミック
LX10
-

10個

810( 891円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
2
セラミック
LX11
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

G級の80°ひし形インサート。
【仕様】
・形状:穴つき
・ネガ:0°
・フラットトップ形(ブレーカ無し)
【材種特長】
・『CX710』は窒化ケイ素系セラミック、鋳鉄の高速加工に最適
・『LX10』は経済的な焼入れ鋼の連続加工を実現するセラミックインサート
【用途】
・『CX710/FX105/LX21/TZ120』の被削材:鋳鉄
・『LX11/LX10』の被削材:高硬度材
・『NS520』の被削材:鋼、鋳鉄
・外径、内径用
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-NM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-ASW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-27・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・WNMG-NS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・RNGA・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-ZM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-NM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-NM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 810円 720円 923円 730円 810円 780円 980円 770円 760円 750円 880円 620円 770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) W(六角形) R(円形) W(六角形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし - - なし なし
                            コーティング ノンコート - - - - - - - ノンコート - - - -

                            タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました