(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GE40-NS9530
タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンコウグ (タンガロイ)

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ GE40-NS9530

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

溝入れ加工用のインサート。【特長】・1コーナタイプ・溝幅:2-5mm・設定材種...

詳細情報を確認する

  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

GE40-NS9530 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GE

  • 溝入れ、突切り用の第一推奨
  • 優れた切りくず処理性を示す
  • CW=2-5mm
タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長・仕様1

GF

  • 端面溝入れ用第一推奨
  • 端面加工でも、安定した切りくず処理性を実現
  • CW=3-5mm
タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長・仕様2

外形図

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図1

GE

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2

GF

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件1

端面用

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件2

選定サポート情報

端面溝入れ、旋削用バイトCGWSR/L-#S/DおよびCGWTR/L-#S/D用ブレード

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート1

本図は右勝手(R)を示す。破線は20角の底面位置

 

形番CWDAXNDAXXCDXHBLFHFWFインサートシャンクトルク*
30S3040R/L330401020/2520/25152.520/2527/32G*30、GE30-ALCGWSR/L...5
30S4050R/L340501020/2520/25152.520/2527/32G*30、GE30-ALCGWSR/L...5
30S5065R/L350651020/2520/25152.520/2527/32G*30、GE30-ALCGWSR/L...5
30S6590R/L365901020/2520/25152.520/2527/32G*30、GE30-ALCGWSR/L...5
30S90150R/L3901501020/2520/25152.520/2527/32G*30、GE30-ALCGWSR/L...5
30S150500R/L31505001020/2520/25152.520/2527/32G*30、GE30-ALCGWSR/L...5
40S3545R/L435451420/2520/25152.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
40S4555R/L445551420/2520/25152.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
40S5580R/L455801420/2520/25152.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
40S80140R/L4801401420/2520/25152.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
40S140500R/L41405001420/2520/25152.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
40D3545R/L435452220/2520/25160.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
40D4555R/L445552220/2520/25160.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
40D5580R/L455802220/2520/25160.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
40D80140R/L4801402220/2520/25160.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
40D140500R/L41405002220/2520/25160.520/2527/32G*40、GE40-ALCGWSR/L...5
50S3545R/L535451420/2520/25152.520/2527/32G*50CGWSR/L...5
50S4555R/L545551420/2520/25152.520/2527/32G*50CGWSR/L...5
50S5575R/L555751420/2520/25152.520/2527/32G*50CGWSR/L...5
50S75130R/L5751301420/2520/25152.520/2527/32G*50CGWSR/L...5
50S130500R/L51305001420/2520/25152.520/2527/32G*50CGWSR/L...5
50D3545R/L535452220/2520/25160.520/2527/32G*50CGWSR/L...5
50D4555R/L545552220/2520/25160.520/2527/32G*50CGWSR/L...5
50D5575R/L555752220/2520/25160.520/2527/32G*50CGWSR/L...5
50D75130R/L5751302220/2520/25160.520/2527/32G*50CGWSR/L...5
50D130500R/L51305002220/2520/25160.520/2527/32G*50CGWSR/L...5

 

  • 右勝手のシャンク(CGWSR~)には右勝手のブレードセット(~R)を、左勝手のシャンク(CGWSL~)には左勝手のブレードセット(~L)をご使用ください。

*トルク:推奨締付けトルク(N・m)

部品

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
用途
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE40-NS9530

溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り
なし
4
サーメット
ノンコート
CGTR/L、#S/D##R/L+CGWSR/L、#S/D##R/L+CGWTR/L、CCH、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L
40GR/L
NS9530
705-9388
2D/3D
1
0~+0.1

10個

720( 792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用のインサート。
【特長】
・1コーナタイプ
・溝幅:2-5mm
・設定材種:T9125、AH120、NS9530等
【用途】
・端面溝入れ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

GE40-NS9530で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GE40-NS9530のページです。
型番GE40-NS9530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・ETX用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CGIUR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CGIUR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 720円 1,350円 1,010円 1,730円 2,269円 5,930円 2,460円 2,890円 850円 2,460円 1,910円 1,550円 1,740円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.2 0.4 - 0.2 - - 0.2 - - 0.2 0.2 - -

                            タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GE20-NS9530
                            GE30-NS9530
                            GE30-T9225
                            GE40-T9225
                            GE50-NS9530
                            GE50-T9225
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 適合ブレード 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切りなし2サーメットノンコートCGWSR/L-G、CGSSR/L、JCGSSR/L20GR/LNS9530705-93612D/3D10~+0.1

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切りなし3サーメットノンコートCGTR/L、#S/D##R/L+CGWSR/L、#S/D##R/L+CGWTR/L、CCH、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L30GR/LNS9530705-93702D/3D10~+0.1

                            880円

                            ( 968円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切りなし3超硬CVDコーティングCGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、#S/D##R/L+CGWSR/L、#S/D##R/L+CGWTR/L、CCHW30GR/LT9225--1-

                            880円

                            ( 968円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切りなし4超硬CVDコーティングCGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、#S/D##R/L+CGWSR/L、#S/D##R/L+CGWTR/L、CCHW40GR/LT9225--1-

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切りなし5サーメットノンコートCGTR/L、#S/D##R/L+CGWSR/L、#S/D##R/L+CGWTR/L、CCH、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L50GRNS9530705-93962D/3D10~+0.1

                            880円

                            ( 968円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切りなし5超硬CVDコーティングCGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、#S/D##R/L+CGWSR/L、#S/D##R/L+CGWTR/L、CCHW50GR/LT9225--1-

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました