(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,110円 ~ 1,140円
税込価格
1,221円 ~ 1,254円

横送り加工で切削抵抗が低く切りくず処理性に優れたチップブレーカ。外径溝入れ、内...

詳細情報を確認する

  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 横送り用第一推奨
  • 切削抵抗が低く、抜群の切りくず処理性を発揮
  • CW=3-5mm
タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長・仕様1

外形図

タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

横送り用(外径溝・突切り用)

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件1
タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件2

選定サポート情報

外径溝入れ、突切り、旋削用バイト(2コーナインサート用)

タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート1

本図は右勝手(R)を示す。

形番CWCDXHBLFLHHFWFインサートトルク*
CGWSR/L1616-W303121616125341616.4WG*30, WGE30R/L5
CGWSR/L2020-W303122020150342020.4WG*30, WGE30R/L5
CGWSR/L2525-W303122525150342525.4WG*30, WGE30R/L5
CGWSR/L2020-W404132020150392020.4WG*40, WGE40R/L5
CGWSR/L2525-W404132525150392525.4WG*40, WGE40R/L5
CGWSR/L2020-W505132020150392020.4WG*50, WGE50R/L5
CGWSR/L2525-W505132525150392525.4WG*50, WGE50R/L5

*トルク:推奨締付けトルク(N・m)

部品

タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート2

型番リスト

型番
用途
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溝入れ / 横送り / 突っ切り
なし
3
超硬
PVDコーティング
CCH-W、CGWSR/L-W、CGWSR/L-W-L、CGWSR/L-WG、CGWSR/L-WG-L
W30GR/L-L、W30GR/L
GH730
346-2684
2D/3D
2
0~+0.1

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

溝入れ / 横送り / 突っ切り
なし
3
超硬
CVDコーティング
CCH-W、CGWSR/L-W、CGWSR/L-W-L、CGWSR/L-WG、CGWSR/L-WG-L
W30GR/L-L、W30GR/L
T9225
-
-
2
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

溝入れ / 横送り / 突っ切り
なし
4
超硬
PVDコーティング
CCH-W、CGWSR/L-W、CGWSR/L-W-L、CGWSR/L-WG、CGWSR/L-WG-L
W40GR/L-L、W40GR/L
GH730
346-2714
2D/3D
2
0~+0.1

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

溝入れ / 横送り / 突っ切り
なし
4
超硬
CVDコーティング
CCH-W、CGWSR/L-W、CGWSR/L-W-L、CGWSR/L-WG、CGWSR/L-WG-L
W40GR/L-L、W40GR/L
T9225
-
-
2
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

溝入れ / 横送り / 突っ切り
なし
5
超硬
PVDコーティング
CCH-W、CGWSR/L-W、CGWSR/L-W-L、CGWSR/L-WG、CGWSR/L-WG-L
W50GR/L-L、W50GR/L
GH730
346-2749
2D/3D
2
0~+0.1

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

溝入れ / 横送り / 突っ切り
なし
5
超硬
CVDコーティング
CCH-W、CGWSR/L-W、CGWSR/L-W-L、CGWSR/L-WG、CGWSR/L-WG-L
W50GR/L-L、W50GR/L
T9225
-
-
2
-

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横送り加工で切削抵抗が低く切りくず処理性に優れたチップブレーカ。外径溝入れ、内径溝入れ、端面溝のくり広げなど、複合加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・SSG/ASG形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル 日本特殊陶業 イスカル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル
                            通常価格 1,110円 1,350円 2,240円 1,330円 1,850円 3,470円 1,988円 3,010円 2,110円 2,793円 2,270円 2,482円 2,269円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 0.3 0.2 - - - - 0.05 - - - - -

                            タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました