(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLEX50L-UX30
タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ TACインサート MY-T FLEXシリーズヨウ

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ FLEX50L-UX30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チッ...

詳細情報を確認する

  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

FLEX50L-UX30 解除

Loading...

FLEX50L-UX30 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図1

本図は右勝手(R)を示す。

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2

インサートの勝手を見分けるため左勝手のインサートのV面(上面)にはへこみがつけてあります。(右勝手にはついていません。)

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

外径溝入れ、旋削用バイト

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート1

本図は右勝手(R)を示す。

形番CWCDXHBLFHFWFインサートシャンクブレードトルク*
CGWSR/L2020-FLR/L3GP31020201522027FLEX30R/LCGWSR/L2020FLR/L3GP5
CGWSR/L2525-FLR/L3GP31025251522532FLEX30R/LCGWSR/L2525FLR/L3GP5
CGWSR/L2020-FLR/L4GP41220201522027FLEX40R/LCGWSR/L2020FLR/L4GP5
CGWSR/L2525-FLR/L4GP41225251522532FLEX40R/LCGWSR/L2525FLR/L4GP5
CGWSR/L2020-FLR/L5GP51420201522027FLEX50R/LCGWSR/L2020FLR/L5GP5
CGWSR/L2525-FLR/L5GP51425251522532FLEX50R/LCGWSR/L2525FLR/L5GP5
  • 右勝手のシャンク(CGWSR...)には右勝手のブレードセット(FLR...)を、左勝手のシャンク(CGWSL...)には左勝手のブレードセット(FLL...)をご使用ください。

*トルク:推奨締付トルク(N・m)

部品

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート2

注意・禁止事項

使用上の注意

FLEXバイトは、切削力の働きにより、前切刃角を形成する機構となっています。外周削りの場合、切削条件(切込み・送り)が高すぎると加工物の径が、プログラムで狙った寸法にならなくなる恐れがあり、実際に狙った径に対して、図のA'-Aの分(外径補正量)だけプログラムの補正が必要となります。
(表に外径補正量の参考値を示します。)
タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 注意・禁止事項1

外径補正量の参考値

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 注意・禁止事項1

型番リスト

型番
用途
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLEX50L-UX30

溝入れ / 端面溝入れ / 横送り
5
超硬
ノンコート
CGWSR/L-FLR/L5TP、CGWSR/L-FLR/L#GP
FLL5GP、FLL5TP
UX30
2
±0.05

10個

2,300( 2,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

FLEX50L-UX30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番FLEX50L-UX30のページです。
型番FLEX50L-UX30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

          溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

            溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

            溝入れ用インサート TCP18L/TCP18L-F

              タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ イスカル 日本特殊陶業 三菱マテリアル 京セラ 日本特殊陶業 三菱マテリアル
                            通常価格 2,300円 1,110円 3,470円 1,350円 2,490円 2,710円 720円 2,793円 2,110円 3,010円 2,240円 2,870円 2,269円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目  
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 0.4 - 0.3 0.05 - - - - 0.05 0.2 0.1 -

                            タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FLEX50L-T9225
                            FLEX50R-T9225
                            FLEX50R-UX30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 適合ブレード 材種記号 利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            3,070円

                            ( 3,377円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り5超硬CVDコーティングCGWSR/L-FLR/L#GP、CGWSR/L-FLR/L5TPFLL5GPT92252-

                            3,070円

                            ( 3,377円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り5超硬CVDコーティングCGWSR/L-FLR/L#GP、CGWSR/L-FLR/L5TPFLR5GPT92252-

                            2,300円

                            ( 2,530円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り5超硬ノンコートCGWSR/L-FLR/L5TP、CGWSR/L-FLR/L#GPFLR5GP、FLR5TPUX302±0.05

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました