(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GR50-T9225
タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ TACチップ

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ GR50-T9225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

GR50-T9225 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

GT

  • 横送り用第一推奨
  • 切削抵抗が低く、抜群の切りくず処理性を発揮
  • CW=3-5mm
タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長・仕様2

GR

  • フルRタイプ
  • 倣い加工時の切りくず処理性に優れる
  • CW=3-5mm
タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長・仕様4

外形図

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図1

GT

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図2

GR

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件1

外径用

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 推奨切削条件2

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
利用可能コーナー数
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR50-T9225

溝入れ / 端面溝入れ / 倣い / 横送り / 突っ切り
2.5
なし
5
超硬
CVDコーティング
#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L
50GL/R
T9225
-
-
1
0~+0.1

10個

880( 968円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 廃止予定品です。流通在庫がなくなりしだい販売終了となります。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。

カタログ

 

Loading...

GR50-T9225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番GR50-T9225のページです。
型番GR50-T9225に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロターンXS 小型旋盤用インサートバー H10F・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロターンXS 小型旋盤用インサートバー H10F・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・CGWSR/L-FLR/L5TP用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTV(-S)/CTV-X型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTDP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ サンドビック 日本特殊陶業 タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル 日本特殊陶業
                            通常価格 720円 1,110円 3,610円 3,470円 1,350円 2,300円 1,730円 2,482円 1,850円 2,110円 2,870円 3,010円 1,988円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  

                            タンガロイ・CGWSR/L-*S/D用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GR40-NS9530
                            GR40-T9225
                            GR50-GH730
                            GT30-GH730
                            GT30-NS9530
                            GT40-GH730
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 適合ホルダ 適合ブレード 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            利用可能コーナー数 刃幅公差
                            (mm)

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 倣い / 横送り / 突っ切り2なし4サーメットノンコート#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L40GL/RNS9530705-98172D/3D10~+0.1

                            880円

                            ( 968円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 倣い / 横送り / 突っ切り2なし4超硬CVDコーティング#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L40GL/RT9225--10~+0.1

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 倣い / 横送り / 突っ切り2.5なし5超硬PVDコーティング#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L50GL/RGH730346-02582D/3D10~+0.1

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り0.4なし3超硬PVDコーティング#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L30GL/RGH730346-02822D/3D10~+0.1

                            720円

                            ( 792円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り0.4なし3サーメットノンコート#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L30GL/RNS9530705-98332D/3D10~+0.1

                            860円

                            ( 946円 )
                            10個 -

                            1日目

                            溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り0.4なし4超硬PVDコーティング#S/D##R/L+CGWSR/L、CGWSR/L-G、CGWTR/L-G、CGSSR/L-D、CGSSR/L、CGTR/L40GL/RGH730346-03122D/3D10~+0.1

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました