(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FGC8-UX30
タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンコウグ (タンガロイ)

タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ FGC8-UX30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,710円
税込単価
2,981円

溝入れ加工用インサート。【特長】・端面溝入れ用、溝幅3~8mm。・1コーナタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

FGC8-UX30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途コーナーR(ノーズR)勝手刃幅材種(母材)コーティング
FGC4-T313V溝入れ/突っ切り0.2mmなし4mm超硬CVDコーティング
FGC3-T313V溝入れ/突っ切り0.2mmなし3mm超硬CVDコーティング
FGC5-T313V溝入れ/突っ切り0.2mmなし5mm超硬CVDコーティング
FGC6-UX30溝入れ/突っ切り0.2mmなし6mm超硬ノンコート
FGC4-NS9530溝入れ/突っ切り0.2mmなし4mmサーメットノンコート
FGC5-NS9530溝入れ/突っ切り0.2mmなし5mmサーメットノンコート
FGC3-NS9530溝入れ/突っ切り0.2mmなし3mmサーメットノンコート
FGC8-UX30溝入れ/突っ切り0.2mmなし6mm超硬ノンコート

型番リスト

型番
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGC8-UX30

6
超硬
ノンコート
UX30
708-9198
-

10個

2,710( 2,981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ加工用インサート。
【特長】
・端面溝入れ用、溝幅3~8mm。
・1コーナタイプ。
【用途】
・設定材種:T313V、NS9530、UX30。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

FGC8-UX30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番FGC8-UX30のページです。
型番FGC8-UX30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・GX-R/LF用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              タンガロイ・CTH/CTS形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CGWS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GX-R/LI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・GBR/L32・43形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CGIUR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CGIUR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・CNGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 2,310円 1,910円 1,560円 2,460円 2,360円 1,550円 1,010円 720円 2,460円 1,740円 2,890円 1,730円 2,190円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / ぬすみ / 倣い / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.2 0.2 - 0.2 0.2 - - 0.2 0.2 - - 0.2 0.2
                            勝手 なし なし なし - - - - - なし なし -

                            タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FGC3-NS9530
                            FGC3-T313V
                            FGC4-NS9530
                            FGC4-T313V
                            FGC5-NS9530
                            FGC5-T313V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃幅
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            10個 -

                            1日目

                            3サーメットノンコートNS9530705-9124-

                            3,010円

                            ( 3,311円 )
                            10個 -

                            1日目

                            3超硬CVDコーティングT313V705-9132-

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            10個 -

                            1日目

                            4サーメットノンコートNS9530705-9141-

                            3,120円

                            ( 3,432円 )
                            10個 -

                            1日目

                            4超硬CVDコーティングT313V705-9159-

                            2,480円

                            ( 2,728円 )
                            10個 -

                            1日目

                            5サーメットノンコートNS9530705-9167-

                            3,220円

                            ( 3,542円 )
                            10個 -

                            1日目

                            5超硬CVDコーティングT313V705-9175-

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました