(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
550円 ~ 920円
税込価格
605円 ~ 1,012円

【仕様】・ブレーカ記号:SW・形状:80°ひし形穴つき・すくい角:10°【材種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-5

■ポジタイプ

SW仕上げ~中切削

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品仕様1

適応領域と切りくず処理性

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品仕様2

インサート :CCMT09T308-SW
被削材 :S45C
切削速度 :Vc=150m/min
加工形態 :外径旋削(連続加工)

高圧クーラントによる高能率可能
ワイパーインサートとTungTurn-Jetを組合わせることで、高速、高送り加工による超高能率加工、優れた加工面品位を実現。

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品仕様5

外形図

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図1
タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削(ワイパー仕様)/SW

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件1

選定サポート情報

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート1

切りくず処理範囲

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート2

切削領域

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

仕上げ~中切削 (ap = 0.5 ~ 2.5 mm)

第一推奨インサート

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 仕上げ~中切削 (ap = 0.5 ~ 2.5 mm)

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
あり
2
NS9530
SW
2D/3D
10

10個

550( 605円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
あり
2
T9215
SW
-
10

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
あり
2
T9225
SW
-
10

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
中切削
0.8
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
あり
2
NS9530
SW
2D/3D
10

10個

550( 605円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ7°(C)
なし
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
あり
2
T9215
SW
-
10

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
中切削
0.8
超硬
ポジ7°(C)
なし
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
あり
2
T9225
SW
-
10

10個

690( 759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SW
・形状:80°ひし形穴つき
・すくい角:10°
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
【用途】
・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CPMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCMT-PS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DCMT-PS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・3QP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・3QP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CPMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 550円 550円 610円 6,700円 890円 650円 930円 479円 670円 910円 720円 670円 670円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)

                            タンガロイ・CCMT-SW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました