(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
550円 ~ 920円
税込価格
605円 ~ 1,012円

M級の80°ひし形インサート。【特長】・ポジタイプ・逃げ角:7°・11°・PS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・CCMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

外形図

タンガロイ・CCMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CCMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

仕上げ切削/PSF

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CCMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像2

*PMブレーカで、CCMT0602、DCMT0702タイプは切込みapが0.5-2.5となります。
ステンレス鋼:SUS304、SUS316など。

適用被削材

タンガロイ・CCMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

選定サポート情報

タンガロイ・CCMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像4

切りくず処理範囲

タンガロイ・CCMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像5

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
逃げ角
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
PSF
2D/3D
20

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20

10個

890( 979円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8005
PSF
2D/3D
20

10個

890( 979円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
PSF
2D/3D
20

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
GT9530
PSF
2D/3D
20

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
PSF
2D/3D
20

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
T9215
PSF
2D/3D
20

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
PSF
-
20

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TM
-
20

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TSF
-
7.5

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
GT9530
PSF
2D/3D
20

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
PSF
2D/3D
20

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.8
超硬
ポジ7°(C)
なし
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
PSF
-
20

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TM
-
20

10個

920( 1,012円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TSF
-
7.5

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
GT9530
PSF
2D/3D
20

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.2
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
PSF
2D/3D
20

10個

550( 605円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH725
PSF
2D
20

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8005
PSF
2D/3D
20

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
PSF
2D/3D
20

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
GT9530
PSF
2D/3D
20

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
サーメット
ポジ7°(C)
なし
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
NS9530
PSF
2D/3D
20

10個

550( 605円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
T9225
PSF
-
20

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TM
-
20

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TSF
-
7.5

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TM
-
20

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ7°(C)
なし
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TSF
-
7.5

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TM
-
20

10個

820( 902円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TSF
-
7.5

10個

820( 902円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TM
-
20

10個

820( 902円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
ポジ11°(P)
なし
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
2
AH8015
TSF
-
7.5

10個

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級の80°ひし形インサート。
【特長】
・ポジタイプ
・逃げ角:7°・11°
・PSF・TM・TSF形ブレーカ付き
【用途】
・仕上げ・仕上げ~中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VNMG-11・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-CF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-CF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-AS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DNMG-11・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-ZF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-AFW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DCMT-24・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 550円 550円 910円 1,370円 1,180円 730円 980円 810円 779円 479円 780円 670円 610円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)

                            CCMT/CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました