(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
550円 ~ 1,410円
税込価格
605円 ~ 1,551円

仕上げ~中切削用PS形ブレーカ付きのチップ(旋削用)。【仕様】・形状:80°ひ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

適応領域チップ
ブレーカ
形状特長
仕上げ ~ 中切削PSタンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 仕様優れた切りくず処理とシャープな切れ味を実現する仕上げ ~ 中切削用3次元チップブレーカ。M級による低コストと幅広い使用領域で高能率穴ぐり加工を実現。

AH6200 SERIES

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ AH6200 SERIES
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用。
  • クレータ摩耗を抑制。
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
AH6225
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。優れた連続加工性能を発揮。
AH6235
高靭性母材を採用。断続加工時におけるさらなる安定性能を実現。

T6200 SERIES

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ T6200 SERIES
T6215
優れた耐摩耗性を実現
高硬度外層
  • 耐逃げ面摩耗性向上技術「高硬度外層」を採用。
高密着 Al2O3
  • 新開発のAl2O3層を採用。優れた層間密着性を有し、チッピングや剥離等の損傷を抑制。
厚膜コーティング
  • 従来比1.3倍の厚膜CVDコーティング採用。
  • 優れた耐摩耗性を有し、長寿命化を達成。

外形図

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名シャフト部品
使用インサートCCMT060204-PS
材種AT9530
被削材SCr415
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-1
切削条件切削速度 Vc (m/min)100
送り f (mm/rev)0.1
切込み ap (mm)0.4
加工形態内径旋削加工 ( 連続)
切削油湿式
結果タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-1-2
AT9530 は、特に合金鋼加工においてその圧倒的な耐摩耗性を発揮し、従来品に対して1.1 倍の長寿命を達成!高靱性サーメットを採用しているため、突発的な欠損発生を大幅に抑制し、安定した加工を実現した。
加工部品名機械部品自動車部品
インサートCCMT060204-PSCCMT09T304-PS
材種T9215T9225
被削材SCM415SCR420H
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-1タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-3
切削条件切削速度 :
Vc (m/min)
150150
送り :
f (mm/rev)
0.20.2 - 0.3
切込み :
ap (mm)
1.51 - 2.5
切削油水溶性水溶性
結果タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-2
T9215 はその圧倒的な耐摩耗性により、現状品に対して1.6 倍の安定した長寿命を実現!
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 使用事例-2-4
T9225 は、耐摩耗性と耐欠損性に優れ、現状品に対して約1.2 倍の安定した加工を実現!

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1

ポジインサート用チップブレーカ

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ポジインサート用チップブレーカ

上記は、内接円φ9.525 mm インサート向け

ポジティブタイプ

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ポジティブタイプ
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材-2
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材-3
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材-4
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

基本チップブレーカ

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 基本チップブレーカ

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH120
PS
2D/3D
10
10

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH6225
PS
-
10
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH6235
PS
-
10
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH725
PS
2D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH8005
PS
-
10
-

10個

880( 968円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH8015
PS
-
10
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
GH730
PS
2D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T6215
PS
-
10
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9215
PS
2D/3D
10
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9225
PS
-
10
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH120
PS
2D/3D
10
10

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH6225
PS
-
10
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH6235
PS
-
10
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH725
PS
2D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH8005
PS
2D/3D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH8015
PS
2D/3D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
GH730
PS
2D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T6215
PS
-
10
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9215
PS
2D/3D
10
-

10個

860( 946円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9225
PS
-
10
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH120
PS
2D/3D
10
10

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH6225
PS
-
10
-

10個

910( 1,001円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH6235
PS
-
10
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH725
PS
2D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH8005
PS
2D/3D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH8015
PS
2D/3D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
GH730
PS
2D
10
-

10個

890( 979円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T6215
PS
-
10
-

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9215
PS
2D/3D
10
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9225
PS
-
10
-

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH120
PS
2D/3D
10
10

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH6225
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH6235
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH8005
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH8015
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
GH730
PS
2D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T6215
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9215
PS
2D/3D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9225
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH120
PS
2D/3D
10
10

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH6225
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH6235
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH725
PS
2D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH8005
PS
2D/3D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH8015
PS
2D/3D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
GH730
PS
2D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T6215
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9215
PS
2D/3D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9225
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH120
PS
2D/3D
10
10

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH6225
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH6235
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH725
PS
2D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH8005
PS
2D/3D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH8015
PS
2D/3D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
GH730
PS
2D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T6215
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9215
PS
2D/3D
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9225
PS
-
10
-

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
仕上げ~中切削
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
AH6225
PS
-
10
-

10個

1,410( 1,551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

仕上げ~中切削用PS形ブレーカ付きのチップ(旋削用)。
【仕様】
・形状:80°ひし形穴つき
・すくい角:10°
・ポジ:7°
【材種特長】
・『T6215』連続加工時、抜群の耐摩耗性を発揮、高速切削に最適なCVD材種
・『AH6235』ステンレス鋼の断続加工や高切込み加工などで高い信頼性を発揮
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
・『AH8005』耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮、優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種
・『AT9530』優れた耐摩耗性を実現、合金鋼加工において、圧倒的な耐摩耗性を発揮する合金鋼加工第一推奨コーティングサーメット材種
・『T9225』中~荒加工における第一推奨材種、優れた耐欠損性を有する
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
【用途】
・『AH8005/AH8015』の被削材:ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金
・『T9225』の被削材:鋼
・『AT9530/GT9530/NS9530/T9115』の被削材:鋼、鋳鉄
・『AH6225/AH630/AH645/T6120/T6130/T6215/AH6235』の被削材:鋼、ステンレス鋼
・『GH730/T9215』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
・『AH120/AH725』の被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
・外径、内径用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCET-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCET-JRP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCMT-23・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCGT-JS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DCET-JSP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DCET-JSP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SPMT-PS・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-33・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・TCMT-PS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-27・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CPMT-PM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-37・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-33・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 550円 1,457円 550円 1,380円 1,457円 620円 770円 560円 770円 620円 770円 770円 780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            利用可能コーナー数 2 2 - 2 2 4 6 3 - - 4 4 -

                            タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鋼、ステンレスの内径切削
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/28
                            以前は鋼にはT9シリーズ、ステンレスにはT6シリーズを使用していましたが、AH725は鋼にもステンレスにも使え重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました