(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
550円 ~ 1,400円
税込価格
605円 ~ 1,540円

80°ひし形ポジタイプのチップ(旋削用)。【仕様】・逃げ角:7°・設定材種:T...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

製品特長・仕様

T9205 & T9235 を加えたT9200 シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します

新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200 シリーズ

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-1
タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-2

優れた耐クレータ摩耗性

耐摩耗性強化Al2O3被膜

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-3

優れた耐逃げ面摩耗性

T9200 シリーズは、圧倒的な耐逃げ面摩耗性を発揮!

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-4

新被膜処理技術による優れた耐欠損性

タンガロイ社が独自に開発した被膜強靭化処理技術により、加工中に発生するクラックの進展を抑制し、安定加工を実現。

新技術による効果

新表面処理技術により、インサートの工具寿命を延長

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長-5

AH6200 SERIES

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ AH6200 SERIES
新高汎用PVD被膜
厚膜チタンリッチコーティング
  • 耐熱性に優れる厚膜チタンリッチコーティングを採用。
  • クレータ摩耗を抑制。
高硬度チタン高含有ナノ積層膜
新開発のチタン高含有ナノ積層を外層膜として採用。硬度の高い微粒組織によって、優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立し、安定した長寿命を実現。

専用超硬母材
AH6225
高い熱伝導率を持つ母材を採用。加工時に発生する切削熱を拡散させ、切れ刃近傍の温度上昇を抑制することで、耐欠損性を維持しつつ、耐塑性変形性を改善。優れた連続加工性能を発揮。

外形図

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

中切削/24

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報
タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート

切削領域

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切削領域
用途材種母材コーティング層
比重硬さ
(HRA)
抗折力
(GPa)
主構成厚さ
(μm)
PT920514.291.52.4微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T921514.090.52.6微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T922513.889.82.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318
T923513.689.02.7微細等方柱状結晶 Ti 系化合物+ Al2O318

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
すくい角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
6

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9225
-
6

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
6

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
6

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9225
-
6

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH120
-
6

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
AH6225
-
6

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
6

10個

720( 792円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
6

10個

880( 968円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T(穴あり)
M
なし
T9225
-
6

10個

920( 1,012円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
6

10個

550( 605円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9225
-
6

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH120
2D/3D
6

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
6

10個

550( 605円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
6

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9225
-
6

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
AH6225
-
6

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
6

10個

550( 605円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9215
-
6

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T(穴あり)
M
なし
T9225
-
6

10個

690( 759円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
AH120
2D/3D
6

10個

1,370( 1,507円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
NS9530
2D/3D
6

10個

1,060( 1,166円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
T9215
2D/3D
6

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
T(穴あり)
M
なし
T9225
-
6

10個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

80°ひし形ポジタイプのチップ(旋削用)。
【仕様】
・逃げ角:7°
・設定材種:T6100シリーズ、NS9530等
・ブレーカ記号:24
・形状:80°ひし形穴つき
・すくい角:6°
【材種特長】
・『T9215』鋼旋削加工において倍速切削を可能にする次世代CVD材種
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適のPVDコーティング材種
・『AH6225』ステンレス鋼加工第一推奨材種。あらゆる加工形態に適用可能な高汎用性材種
【用途】
・中切削の使用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCMT-PSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DCMT-PSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SCMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SCMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-TS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-TS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・SPMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DCMT-PSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DCMT-PSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-38・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・TPGN-QBN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          タンガロイ・CBN・TPGN-QBN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 550円 610円 560円 780円 1,630円 770円 600円 620円 620円 610円 770円 780円 8,100円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 中切削 - 中切削 - - 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし - なし - なし なし - なし - - なし - なし
                            利用可能コーナー数 2 - 4 - - 4 - - - - 4 - 1

                            タンガロイ・CCMT-24・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            卓上ミニ旋盤で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                            素人研ぎのロウ付けバイトでは鉄製の部品を削るのは難しく、スローアウェイバイトを試しました。 正直何を買っていいのかわからないので、ブランドでタンガロイにしてみました。結果は、削り代を少なくすることでうまく寸法を追い込むことができました。 素人の旋盤使用であれば、少なくともスローアウェイバイトの使用で刃物の悩みは解決できそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました