(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,030円 ~ 1,350円  特別価格 
税込価格
1,133円 ~ 1,485円  特別価格 

80°ひし形ポジタイプ 逃げ角:7° 仕上げ用W15形ブレーカ付き。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
707-9923
2D/3D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
超硬
ノンコート
連続
TH10
707-9931
2D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
GT9530
708-0051
2D/3D

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
708-0069
2D/3D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
連続
TH10
345-2824
2D

10個

1,030( 1,133円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
GH110
345-2891
2D

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
GH330
345-2905
2D

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
GT9530
708-0107
2D/3D

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NS9530
708-0115
2D/3D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
連続
TH10
345-2930
2D

10個

1,030円

999

( 1,099円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
UX30
708-0123
2D

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

80°ひし形ポジタイプ 逃げ角:7° 仕上げ用W15形ブレーカ付き。
【特長】
・設定材種:GH330、NS9530。
・旋削加工用。
・GH330:鋼、ステンレス鋼用。NS9530:鋼用。
【用途】
・仕上げ加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-F-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-F-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SPGT-W15・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SPGT-W15・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VCMT-24・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CCMT-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-SM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-11・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,030円 1,350円 1,030円 1,030円 1,240円 1,630円 840円 550円 1,310円 820円 670円 770円 1,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            切れ刃長 06 - - - 09 - 12 - 09 - - 12 22
                            厚さ 02(2.38) - - 02(2.38) 03(3.18) 04(4.76) 04(4.76) - T3(3.97) - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76)

                            タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました