(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,030円 ~ 1,350円  特別価格 
税込価格
1,133円 ~ 1,485円  特別価格 

80°ひし形ポジタイプ 逃げ角:7° 仕上げ用W08形ブレーカ付き。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
コーティング
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
PVDコーティング
03
S1(1.39)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
ノンコート
03
S1(1.39)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
PVDコーティング
03
S1(1.39)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
ノンコート
03
S1(1.39)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
03
S1(1.39)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
ノンコート
03
S1(1.39)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
03
S1(1.39)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
ノンコート
03
S1(1.39)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
03
S1(1.39)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
ノンコート
03
S1(1.39)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
03
S1(1.39)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
ノンコート
03
S1(1.39)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
03
S1(1.39)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
ノンコート
03
S1(1.39)
TH10

10個

1,030円

999

( 1,099円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
03
S1(1.39)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
ノンコート
03
S1(1.39)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
PVDコーティング
04
T0(1.79)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
ノンコート
04
T0(1.79)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
PVDコーティング
04
T0(1.79)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.03
ノンコート
04
T0(1.79)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
04
T0(1.79)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
ノンコート
04
T0(1.79)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
PVDコーティング
04
T0(1.79)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
ノンコート
04
T0(1.79)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
04
T0(1.79)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
ノンコート
04
T0(1.79)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
PVDコーティング
04
T0(1.79)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
ノンコート
04
T0(1.79)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
04
T0(1.79)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
ノンコート
04
T0(1.79)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
04
T0(1.79)
SH730

10個

1,350( 1,485円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
ノンコート
04
T0(1.79)
TH10

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

80°ひし形ポジタイプ 逃げ角:7° 仕上げ用W08形ブレーカ付き。
【特長】
・設定材種:SH730、NS9530等。
・旋削加工用。
・SH730:鋼、ステンレス鋼用。NS9530:鋼用。
【用途】
・小型部品精密加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-F-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-F-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WBGT-W11・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・WBGT-W11・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SPGT-W15・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・SPGT-W15・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CCGT-W20・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DCGT-W10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,030円 1,350円 1,110円 1,030円 1,220円 1,240円 1,740円 1,740円 1,310円 1,220円 1,990円 970円 1,030円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - - - - サーメット - - サーメット 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            被削材状態 連続 連続 連続 - 連続 連続 連続 連続 連続 連続 連続 連続 連続

                            タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました