(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
970円 ~ 1,460円
税込価格
1,067円 ~ 1,606円

80°ひし形ポジタイプのチップ(旋削用)。【特長】・逃げ角:ポジ7°・精密仕上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像

外形図

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図
タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図2

精密仕上げ切削/01

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像2

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

適用被削材

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像3

選定サポート情報

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像4

切りくず処理範囲

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 関連画像5

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
ホーニング
CADデータ有無(2D/3D)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
06
02(2.38)
J740
標準
2D
-

10個

970( 1,067円 )

1日目

0.2
06
02(2.38)
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

0.2
06
02(2.38)
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

970( 1,067円 )

1日目

0.4
06
02(2.38)
SH7025
シャープエッジ
-
-

10個

1,070( 1,177円 )

1日目

0.4
06
02(2.38)
SH725
シャープエッジ
2D/3D
10

10個

970( 1,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

80°ひし形ポジタイプのチップ(旋削用)。
【特長】
・逃げ角:ポジ7°
・精密仕上げ切削用01形ブレーカ付き
・設定材種:SH725、J740、SH7025
・形状:ひし形穴つき80°
・すくい角:10°
【用途】
・被削材:鋼、ステンレス鋼
・外径、内径などの使用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-F-J10・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CCGT-F-J10・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCGT-FN-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CCGT-FN-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DCMT-PF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT-N-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CCGT-N-JS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CPMT-PSF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCGT-J10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DCGT-J10・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-TF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・DCET-JPP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNGG-C・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DCGT-01・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-SS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 970円 1,030円 1,170円 610円 1,170円 620円 1,220円 760円 1,457円 1,740円 1,080円 1,990円 920円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - - - - - - - - - P(鋼) / K(鋳鉄) -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - - 超硬 - - サーメット 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・CCGT-01・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました