(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCGT060204-NS9530
タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンコウグ (タンガロイ)

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【仕様】・ブレーカ記号:全周形ブレーカ・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
 
カタログを表示

CCGT060204-NS9530 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGT060204-NS9530

0.4
06
02(2.38)
708-0093

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・ブレーカ記号:全周形ブレーカ・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C)・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】・NS9530は驚異的な耐欠損性による安定した工具寿命と優れた加工面状態を実現し、鋼旋削加工用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGT060204-NS9530のページです。
型番CCGT060204-NS9530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                日本特殊陶業・CCGT-S・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 WIDIA
                            通常価格 1,030円 790円 560円 1,080円 1,100円 790円 770円 915円 589円 620円 26,263円 1,520円 860円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - - - K(鋳鉄) - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - -
                            材種(母材) サーメット 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - - - - CBN - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)

                            タンガロイ・CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCGT060202-NS9530
                            CCGT09T302-NS9530
                            CCGT09T304-NS9530
                            CCGT09T308-NS9530
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ トラスココード

                            1,030円

                            ( 1,133円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.20602(2.38)707-9991

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.209T3(3.97)708-0204

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.409T3(3.97)708-0298

                            1,310円

                            ( 1,441円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.809T3(3.97)708-0336

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました