(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・S-RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・CBN・S-RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常価格(税別)
13,130円 ~ 21,900円
税込価格
14,443円 ~ 24,090円

ネガタイプ ブレーカ無し。【特長】・設定材種:BXC90。・旋削加工用。・BX...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
09
03(3.18)
825-3807

2個

13,130( 14,443円 )

1日目

12
04(4.76)
825-3808

2個

21,900( 24,090円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ネガタイプ ブレーカ無し。
【特長】
・設定材種:BXC90。
・旋削加工用。
・BXC90:焼入れ鋼用。
【用途】
・高硬度材加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・S-RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・CBN・S-RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・S-SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・S-SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・S-CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・S-CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・S-TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・S-TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・HNGD・120°正六角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・HNGD・120°正六角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・CCGW-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・CCGW-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNGD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・SNGD・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                ミル TGP4200R-A用インサート SPEN

                ミル TGP4200R-A用インサート SPEN

                  タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  タンガロイ・CBN・SNGN-QBN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・PCD・DCGW-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・PCD・DCGW-DIA・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・SNMG-S・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 益詮ECHAIN タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 13,130円 18,380円 18,380円 13,130円 4,180円 10,280円 2,530円 800円 9,080円 3,570円 930円 10,280円 840円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            形状 R(円形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) H(120°正六角形) C(80°ひし形) S(四角形) - S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) N(非鉄金属) K(鋳鉄) - H(高硬度材) P(鋼) - N(非鉄金属) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN セラミック PCD セラミック - CBN - 超硬 PCD -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・CBN・S-RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト