(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・S-CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-CNGN090308-BXC90
タンガロイ・CBN・S-CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ コーテッドソリッドT-CBN

通常単価(税別)
18,380円
税込単価
20,218円

ネガタイプ ブレーカ無し。【特長】・設定材種:BXC90。・旋削加工用。・BX...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

S-CNGN090308-BXC90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-CNGN090308-BXC90

0.8
09
03(3.18)

2個

18,380( 20,218円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネガタイプ ブレーカ無し。
【特長】
・設定材種:BXC90。
・旋削加工用。
・BXC90:焼入れ鋼用。
【用途】
・高硬度材加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・S-CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップの型番S-CNGN090308-BXC90のページです。
型番S-CNGN090308-BXC90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・S-CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

タンガロイ・CBN・S-CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・S-SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・S-SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・S-RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・S-RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・S-TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・S-TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・PCD・DNGA-DIA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            ミル TGP4200R-A用インサート SPEN

            ミル TGP4200R-A用インサート SPEN

              タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・PCD・CNGA-DIA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CCGT-W15・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  益詮ECHAIN・CNMG-FO・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DNMG-GE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・DNMG-GE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 益詮ECHAIN タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 18,380円 18,380円 13,130円 13,130円 11,550円 800円 11,550円 1,030円 3,570円 1,740円 1,287円 1,010円 675円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) S(四角形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) - C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) - D(55°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) N(非鉄金属) - N(非鉄金属) - P(鋼) P(鋼) / K(鋳鉄) - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN PCD - PCD - - サーメット 超硬 - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・CBN・S-CNGN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-CNGN090312-BXC90
                            S-CNGN120408-BXC90
                            S-CNGN120412-BXC90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ

                            18,380円

                            ( 20,218円 )
                            2個 -

                            1日目

                            1.20903(3.18)

                            29,700円

                            ( 32,670円 )
                            2個 -

                            1日目

                            0.81204(4.76)

                            29,700円

                            ( 32,670円 )
                            2個 -

                            1日目

                            1.21204(4.76)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました