(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・4QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4QP-DNGA150404-BXC50
タンガロイ・CBN・4QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TACミゾバイト SNG CNGヨウインサート

通常単価(税別)
9,150円
税込単価
10,065円

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

4QP-DNGA150404-BXC50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4QP-DNGA150404-BXC50

0.4
825-3452

2個

9,150( 10,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技術を用いて焼結した工具材料。刃先仕様標準型。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・4QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番4QP-DNGA150404-BXC50のページです。
型番4QP-DNGA150404-BXC50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・4QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・4QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・DNMG-SW・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・DNMG-AM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-17・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-17・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DNMG-TQ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・DNMG-37・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 日本特殊陶業 タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,150円 1,080円 910円 5,110円 5,730円 7,431円 1,070円 5,730円 7,906円 980円 770円 980円 980円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - H(高硬度材) - - - N(非鉄金属) P(鋼) / K(鋳鉄) - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - - - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削
                            材種(母材) CBN 超硬 - CBN - - - CBN PCD サーメット - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・CBN・4QP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4QP-DNGA150408-BXC50
                            4QP-DNGA150412-BXC50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            トラスココード

                            9,150円

                            ( 10,065円 )
                            2個 -

                            1日目

                            0.8825-3453

                            9,150円

                            ( 10,065円 )
                            2個 -

                            1日目

                            1.2825-3454

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました