(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,790円 ~ 8,830円
税込価格
8,569円 ~ 9,713円

ネガタイプでG級のCBNインサート。【特長】・HF:先端フラット形状により、低...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

焼入れ鋼の浸炭層除去加工に最適な新HF チップブレーカ

性能・試験情報

加工領域

三次元形状のチップブレーカにより加工領域が拡大

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域

外形図

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC: 9.525 mm、D1: 3.81 mm、S: 4.76 mm

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
中切削
0.8
連続
BXA20
-
-

2個

8,830( 9,713円 )

1日目

仕上げ~中切削
0.8
軽断続
BXM20
825-4625
2D

2個

7,790( 8,569円 )

1日目

中切削
1.2
連続
BXA20
-
-

2個

8,830( 9,713円 )

1日目

仕上げ~中切削
1.2
軽断続
BXM20
825-4627
2D

2個

7,790( 8,569円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネガタイプでG級のCBNインサート。
【特長】
・HF:先端フラット形状により、低切込み時の切りくず処理に優れる
・共通設定材種:BXA20等
【用途】
・HF:面精度が要求される加工に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TPMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TPMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・WCGT-R/L・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・WCGT-R/L・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,790円 6,520円 6,520円 6,520円 6,520円 6,520円 1,040円 913円 515円 600円 4,125円 444円 951円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形)
                            被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - - - -
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN 超硬 - 超硬 - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし -

                            タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました