(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,250円 ~ 5,740円
税込価格
5,775円 ~ 6,314円

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材種特性  BR35F

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性  BR35F

コーナ角70°のGNGA タイプ

  • インサートと加工物のクリアランスが拡大することにより、切りくず排出性が向上
  • 引き上げ加工におけるCBN 刃長不足を解消
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ コーナ角70°のGNGA タイプ

高い汎用性

  • 従来のISO インサート用ホルダで使用できる
    GNGA インサート : CN**1204 インサート用ホルダを使用
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 高い汎用性

材種特性

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性

性能・試験情報

切削性能

切削抵抗(背分力)の比較

GNGA 形  コーナ角:70°
CNGA 形  コーナ角:80°
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ GNGA 形  コーナ角:70°
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ CNGA 形  コーナ角:80°
GNGA形はクリアランスが大きく、従来のCNGA形に比べて背分力が低下。
[H]
インサート : 2QP-GNGA120408、2QP-CNGA120408
被削材 : SCM420
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
切込み : ap = 0.125 mm
ホルダ : ACLNL2525M12-A
加工形態 : 端面加工
切削油 : 乾式

端面加工での切りくず処理状態の比較

連続加工での切りくず流れ
断続加工での切りくず流れ
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 連続加工での切りくず流れ
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 断続加工での切りくず流れ
GNGA 形は切りくずが流れる十分な空間があるので、切りくずの噛み込みが生じない。
これによって加工面品位が向上し、切れ刃の突発欠損も減少する。
[H]
インサート : 2QP-GNGA120408、2QP-CNGA120408
被削材 : SCM420
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.10 mm/rev
切込み : ap = 0.125 mm
ホルダ : ACLNL2525M12-A
加工形態 : 端面加工
切削油 : 乾式

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名自動車部品(ギヤ)
インサート2QP-GNGA120408
材種BXA20
被削材SCr420 (60HRC)
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)120
送り : f (mm/rev)0.1
切込み : ap (mm)0.1
切削油湿式
結果タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
薄肉ワークの為、刃先摩耗の進行により切削抵抗が上昇すると寸法がばらついていた。刃先角度70°インサートにより背分力を低減することができ、他社品より1.3 倍の長寿命を達成した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表
ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材-1
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材-2
タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

注意・禁止事項

  • ISO インサートと同じ刃先寸法なので、オフセットの変更が不要

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
PVDコーティング
連続
BXA20
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
PVDコーティング
連続
BXA20
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
PVDコーティング
連続
BXA20
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.2
PVDコーティング
連続
BXA20
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
ノンコート
軽断続
BX360
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
BXA20
2D/3D

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
BXM20
2D/3D

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
中切削
0.4
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
中切削
0.4
PVDコーティング
断続
BR35F
-

2個

5,700( 6,270円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
断続
BR35F
-

2個

5,700( 6,270円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
ノンコート
軽断続
BX360
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.8
ノンコート
連続
BX470
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
0.8
ノンコート
連続
BX930
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
BXA20
2D/3D

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
BXM20
2D/3D

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
中切削
0.8
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
中切削
0.8
PVDコーティング
断続
BR35F
-

2個

5,700( 6,270円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
断続
BR35F
-

2個

5,700( 6,270円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
1.2
ノンコート
軽断続
BX360
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
1.2
ノンコート
連続
BX470
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
1.2
ノンコート
連続
BX930
2D/3D

2個

5,250( 5,775円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
BXA20
2D/3D

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
BXM20
2D/3D

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
中切削
1.2
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
連続
BXA10
-

2個

5,740( 6,314円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
中切削
1.2
PVDコーティング
断続
BR35F
-

2個

5,700( 6,270円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
断続
BR35F
-

2個

5,700( 6,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を200%増加、またろう付け面積も約160%増加させたCBNインサート。
【仕様】
・コーナ角:70°
・Gクラス
・2コーナタイプ
【特長】
・切りくずの噛込みを抑制
【材種特長】
・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材種
【用途】
・旋削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 最新版のメーカーカタログにつきましてはカタログタブの「最新版_商品TOP2」をご参照願います。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-ZS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・DNMG-ZS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            イスカル・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            イスカル・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-MK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-MK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                メーカー タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ タンガロイ イスカル 三菱マテリアル
                通常価格 5,250円 818円 5,730円 790円 790円 552円 667円
                通常出荷日 1日目   4日目   3日目~   3日目~   1日目   1日目~   2日目~  
                形状 特殊 C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形)
                材種(母材) CBN サーメット CBN - 超硬 - 超硬
                逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                勝手 なし なし なし なし なし - なし
                切れ刃長 12 - 11 - 08 - -

                タンガロイ・CBN・2QP-GNGA・特殊・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました