(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,520円
税込単価
7,172円

ネガタイプでG級のCBNインサート。【特長】・HF:先端フラット形状により、低...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

焼入れ鋼の浸炭層除去加工に最適な新HF チップブレーカ

性能・試験情報

加工領域

三次元形状のチップブレーカにより加工領域が拡大

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域

切削性能(実加工事例)

  • 切りくず処理性

自動車用シャフト80 個加工後の切りくず比較

HF チップブレーカ
他社品
(チップブレーカ付きCBN)
タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理性-1
タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理性-2
インサート : 2QP-CNGM120408-HF
被削材 : SCM415 (60HRC)
切削速度 : Vc = 180 m/min
送り : f = 0.2 mm/rev
切込み : ap = 0.5 mm x 3 パス
ホルダ : ACLNL25252M12-A
加工形態 : 外径連続切削加工
切削油 : 湿式
  • 耐クレータ摩耗性

自動車用クラッチ加工の寿命比較

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 自動車用クラッチ加工の寿命比較
インサート : 2QP-CNGM120408-HF
被削材 : SCM415 (60HRC)
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
切込み : ap = 0.5 mm x 5 パス
ホルダ : ACLNL25252M12-A
加工形態 : 外径連続切削加工
切削油 : 湿式

クレータ摩耗領域の比較(加工時間 8 分)

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗領域の比較(加工時間 8 分)-1

他社チップブレーカ

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗領域の比較(加工時間 8 分)-2

旧HFチップブレーカ

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗領域の比較(加工時間 8 分)-3

新HFチップブレーカ

外形図

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC: 12.7 mm、D1: 5.16 mm、S: 4.76 mm

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名自動車部品自動車部品(シャフト)
インサート2QP-CNGM120408-HF2QP-CNGM120408-HF
材種BXA20BXA20
被削材SCr420 (40 - 55HRC)SCM420 (40 - 54HRC)
タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
130160 - 180
送り:
f (mm/rev)
0.240.2
切込み:
ap (mm)
0.5 x 2 パス0.4 - 0.5 x 3 パス
切削油湿式湿式
結果タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
HFチップブレーカはクレータ摩耗を抑制し、他社品より1.3倍の長寿命を達成した。
タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-4
他社チップブレーカ付きCBNは、被削材への切りくずの巻き付きが起きていた。一方、HFチップブレーカは巻き付きが起きなかった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼用CBN チップブレーカシリーズ

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2QP-CNGM120412-HF-BXM20

仕上げ切削
1.2
zoller
BXM20
825-4574
2D/3D

2個

6,520( 7,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネガタイプでG級のCBNインサート。
【特長】
・HF:先端フラット形状により、低切込み時の切りくず処理に優れる
・共通設定材種:BXA20等
【用途】
・HF:面精度が要求される加工に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

Loading...

2QP-CNGM120412-HF-BXM20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番2QP-CNGM120412-HF-BXM20のページです。
型番2QP-CNGM120412-HF-BXM20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-DNGM-HF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・3QP-TNGM-HF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・2QP-VNGM-HF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 6,520円 6,520円 6,520円 6,520円 7,790円 6,520円 913円 1,040円 1,020円 600円 980円 4,125円 1,307円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - - -
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN - 超硬 超硬 - - - 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - なし なし - - -

                            タンガロイ・CBN・2QP-CNGM-HF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2QP-CNGM120408-HF-BXA20
                            2QP-CNGM120408-HF-BXM20
                            2QP-CNGM120412-HF-BXA20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ 材種記号 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            6,910円

                            ( 7,601円 )
                            2個 -

                            1日目

                            中切削0.8-BXA20--

                            6,520円

                            ( 7,172円 )
                            2個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.8-BXM20825-45722D

                            6,910円

                            ( 7,601円 )
                            2個 -

                            1日目

                            中切削1.2-BXA20--

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました