(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DGM2-020-KS05F
タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ チップ

タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ DGM2-020-KS05F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円

【仕様】・ダブルエンドインサート・インサート幅の公差±0.05mm・溝幅:W=...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DGM2-020-KS05F の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■溝入れ、突切り

  • 炭素鋼(S45C)
タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長1
  • ステンレス鋼(SUS304)
タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長2

■最新材種を標準設定

  • AH7025
タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 製品特長3

性能・試験情報

■外径溝入れ & 突切り用

タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 性能・試験情報

外形図

タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 外形図

勝手なし

推奨切削条件

適用被削材

タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 適用被削材

選定サポート情報

■材種

タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 選定サポート情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
コーティング
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DGM2-020-KS05F

0.2
2
ノンコート
-

10個

1,560( 1,716円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ダブルエンドインサート
・インサート幅の公差±0.05mm
・溝幅:W=2~8mm
【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種
【用途】
・溝入れ、突切り加工用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

DGM2-020-KS05Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番DGM2-020-KS05Fのページです。
型番DGM2-020-KS05Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    タンガロイ・JSVGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      タンガロイ・CGWSR/L-CGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・CFGS/CFGT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・JSTGR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・JS-TGL3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              CTEFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              CTEFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・CTP/CTP-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      タンガロイ・CTWR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          タンガロイ・GX-R/LE用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ イスカル タンガロイ
                            通常価格 1,560円 1,140円 1,910円 2,310円 1,550円 1,550円 1,560円 1,550円 2,330円 1,988円 1,730円 2,793円 2,360円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 なし - なし なし - - - - なし -
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - 超硬 - 超硬 超硬 - -
                            利用可能コーナー数 2 2 2 - 3 3 - 2 2 - 2 - 2
                            刃幅公差(mm) ±0.05 0~+0.05 ±0.025 - 0~+0.05 0~+0.05 - ±0.025 ±0.05 - ±0.1 - ±0.05

                            タンガロイ・CAFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DGM2-020-AH7025
                            DGM2-020-AH8005
                            DGM2.39-020-AH7025
                            DGM3-020-AH7025
                            DGM3-020-AH8005
                            DGM3-020-KS05F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            コーティング CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,970円

                            ( 2,167円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.22PVDコーティング2D/3D

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.22PVDコーティング-

                            2,020円

                            ( 2,222円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.22.39PVDコーティング-

                            2,030円

                            ( 2,233円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.23PVDコーティング2D/3D

                            2,080円

                            ( 2,288円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.23PVDコーティング-

                            1,600円

                            ( 1,760円 )
                            10個 -

                            1日目

                            0.23ノンコート-

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました