(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4QS-CNGA120408-BXA20
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンコウグ

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 4QS-CNGA120408-BXA20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,130円
税込単価
11,143円

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を増加、またろう付け面積も増加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

4QS-CNGA120408-BXA20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

焼入れ鋼加工で驚異的な信頼性と長寿命を獲得

  • 焼入れ鋼の低速~中切削速度での加工に最適
  • 連続から、強断続加工まで幅広い領域に対応
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 焼入れ鋼加工で驚異的な信頼性と長寿命を獲得

従来のコーテッドCBN に比べ2 倍以上の厚膜コーティング

  • 優れた耐摩耗性を発揮

密着性を大幅改善

  • コーティング層の剥離を抑制 → 表面粗さを向上

特殊バインダーを採用した専用CBN 母材を開発

  • 耐摩耗性と耐欠損性に優れた最適なCBN 含有量を設定

WavyJoint(ウェイビージョイント)  高能率加工を可能にする新ろう付け形状

0.8 mm までの深切込み加工が可能。
パス回数の減少により加工能率をアップ。

画期的な波型ろう付け
乾式加工でもCBN 刃先の剥離が生じにくく、インサートの突発欠損が抑制されるため、
安定した高硬度鋼加工を実現。
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ WavyJoint(ウェイビージョイント)  高能率加工を可能にする新ろう付け形状
ウェイビージョイント
Vs.
標準インサート
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ウェイビージョイント
CBN 体積: 従来の2 倍
放熱性が向上し、刃先温度の上昇を抑制
耐摩耗性を向上

ろう付け面積: 従来の1.6 倍
ろう付け強度を向上
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 標準インサート

材種特性  BR35F

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種特性  BR35F

性能・試験情報

切削性能

BXA10

[H]SCM415 (58 - 60HRC)

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削性能-1
インサート : CNGA120408
切削速度 : Vc = 200 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
切込み : ap = 0.15 mm
加工形態 : 連続加工
切削油 : 湿式

BXA10 は焼入れ鋼の高速連続加工において、優れた耐摩耗性を実現。

[H]SCM435 (59 - 61HRC)

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削性能-2
インサート : CNGA120408
切削速度 : Vc = 130 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
切込み : ap = 0.15 mm
加工形態 : 弱断続加工
切削油 : 湿式

BXA10 は焼入れ鋼の弱断続加工において、優れた耐チッピング性を実現。

BXA20

[H]SCM420 (60HRC)

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削性能-3
インサート : CNGA120408
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.1 mm/rev
切込み : ap = 0.2 mm
加工形態 : 弱断続加工
切削油 : 湿式

BXA20 は焼入れ鋼の弱断続加工において、優れた被膜密着性と耐欠損性を実現。
加工時間 7 分
加工時間 14 分
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削性能-4
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削性能-5

BR35F

[H]SCM435 (58 - 60HRC)

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切削性能-6
インサート : CNGA120408
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
切込み : ap = 0.15 mm
加工形態 : 強断続加工
切削油 : 乾式

BR35F は焼入れ鋼の強断続加工において、優れた耐欠損性を実現。

ろう付け面積増加による効果

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ろう付け面積増加による効果
[H]
インサート: 標準インサート= 2QP-CNGA120408 BXA20
               ウェイビージョイント= 4QS-CNGA120408 BXA20
被削材 : SCM420 / 20CrMo4 (60HRC) φ63 外径旋削加工
切削速度 : Vc = 150 m/min
送り : f = 0.20 mm/rev
切込み : ap = 0.75 mm
切削油 : 乾式
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 標準インサート

標準インサート

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ウェイビージョイント BXA20

ウェイビージョイント BXA20

ウェイビージョイント 技術により、乾式加工中の刃先の温度上昇に伴うろう付け部の過熱が抑えられるため、ろう付け強度が大幅に向上。その結果、安定加工と工具寿命延長を実現。

外形図

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

IC : 12.7 mm  D1 : 5.16 mm  S : 4.76 mm

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名自動車部品
インサート4QS-CNGA120412
材種BXA20
被削材18CrMo4 (60HRC)
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
切削条件切削速度 : Vc (m/min)100
送り : f (mm/rev)0.1 - 0.2
切込み : ap (mm)0.7 - 1.0
切削油乾式
結果タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
BXA20 インサートでは、ウェイビージョイント技術によりCBN 刃先の剥離が発生せず、1 コーナ当たりの加工数が、現状品の約2 倍に及ぶ150 個であった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ISO材種加工領域切削速度
Vc (m/min)
切込み
ap (mm)
送り
f (mm/rev)
[H]BXA10連続100 - 2300.05 - 0.50.05 - 0.3
弱断続100 - 2300.05 - 0.30.05 - 0.2
BXA20連続60 - 1800.05 - 0.50.05 - 0.3
断続60 - 1800.05 - 0.30.05 - 0.2
BR35F強断続50 - 1500.05 - 0.30.05 - 0.2

適用被削材

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材
タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

加工領域

加工領域に応じて最適な材種を選択可能

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 加工領域
BXA10タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA10
連続~弱断続加工の第一選択材種
Vc = 230 m/min以下の加工領域に最適

BXA20タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BXA20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種
Vc = 180 m/min以下の加工領域に最適

BR35Fタンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BR35F
強断続加工の第一選択材種
Vc = 150 m/min以下の加工領域に最適

BXM10
連続~弱断続加工の補助材種
Vc = 300 m/min程度の高速加工に最適

BXM20
連続~強断続加工まで幅広く対応可能な補助材種
Vc = 200 m/min程度の高速加工に最適

刃先仕様

加工形態に応じて選択可能な様々な刃先仕様
BXA10 とBXA20 材種のISO 形状には、5 種類の刃先仕様を標準設定。
また、BR35F 材種のISO 形状には、<SR 型> と<HC 型> の2 種類の刃先仕様を標準設定。
※ BR35F 材種は、S01325 を従来の< 標準型> から<SR 型> に、またS01835 を<H 型> から<HC 型> へ呼称変更。
MiniForce-Turn には、SP 型(S01310) を設定( ホルダ上でISO ポジインサート< 標準型 / SR 型>とネガランド角度が同等)。

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 刃先仕様

*BR35F 限定。BXA10、 BXA20 とは呼称が異なります。

刃先仕様セレクションガイド

発生する課題に応じて最適な刃先仕様を選択

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 刃先仕様セレクションガイド

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
ワイパー刃
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4QS-CNGA120408-BXA20

仕上げ切削
0.8
連続
なし
BXA20
-

2個

10,130( 11,143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

革新的なろう付け形状を採用し、CBN焼結体の体積を増加、またろう付け面積も増加させたCBNインサート。
【材種特長】
・『BR35F』は耐欠損性と耐剥離性に優れる強断続加工の第一選択材種
・『BXA10』は高温硬度が高く、耐摩耗性に優れる、焼入れ鋼の強断続加工で圧倒的な耐欠損性を発揮するコーテッドCBN材種、連続~弱断続加工の第一選択材種
・『BXA20』は連続~弱断続加工まで幅広く対応可能な汎用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

4QS-CNGA120408-BXA20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番4QS-CNGA120408-BXA20のページです。
型番4QS-CNGA120408-BXA20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・4QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・4QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          日本特殊陶業・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・CCGT-CL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  日本特殊陶業・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・CCMT-JE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 9,640円 9,150円 5,250円 630円 7,720円 1,274円 1,312円 790円 7,431円 663円 780円 26,263円 790円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) - P(鋼) / K(鋳鉄) - - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - - K(鋳鉄) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)
                            材種(母材) CBN CBN CBN サーメット - 超硬 超硬 超硬 - - - CBN 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - - - なし - なし - なし なし

                            タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4QS-CNGA120404-H-BXA20
                            4QS-CNGA120404-LC-BXA10
                            4QS-CNGA120404-LC-BXA20
                            4QS-CNGA120408-H-BXA10
                            4QS-CNGA120408-H-BXA20
                            4QS-CNGA120408-LC-BXA10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 ワイパー刃 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            10,390円

                            ( 11,429円 )
                            2個 -

                            1日目

                            中切削0.4連続なしBXA20-

                            10,390円

                            ( 11,429円 )
                            2個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.4連続なしBXA10-

                            10,390円

                            ( 11,429円 )
                            2個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.4連続なしBXA20-

                            10,390円

                            ( 11,429円 )
                            2個 -

                            1日目

                            中切削0.8連続なしBXA10-

                            11,300円

                            ( 12,430円 )
                            2個 -

                            1日目

                            中切削0.8連続なしBXA202D/3D

                            10,390円

                            ( 11,429円 )
                            2個 -

                            1日目

                            仕上げ切削0.8連続なしBXA10-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました