(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・4QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4QP-CNGA120404-BXC50
タンガロイ・CBN・4QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ TACミゾバイト SNG CNGヨウインサート

通常単価(税別)
9,150円
税込単価
10,065円

タンガロイCBNインサート【特長】・ネガティブタイプ・コーナ数:4

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

4QP-CNGA120404-BXC50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4QP-CNGA120404-BXC50

0.4

2個

9,150( 10,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイCBNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・コーナ数:4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・4QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番4QP-CNGA120404-BXC50のページです。
型番4QP-CNGA120404-BXC50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・4QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・4QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・4QS-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・2QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CBN・2QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-AM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・CNMG-AE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                            通常価格 9,150円 9,640円 790円 630円 800円 910円 26,263円 5,250円 790円 770円 780円 590円 770円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - K(鋳鉄) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 - 中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN CBN 超硬 サーメット 超硬 - CBN CBN 超硬 - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            タンガロイ・CBN・4QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4QP-CNGA120408-BXC50
                            4QP-CNGA120412-BXC50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            9,150円

                            ( 10,065円 )
                            2個 -

                            1日目

                            0.8

                            9,150円

                            ( 10,065円 )
                            2個 -

                            1日目

                            1.2

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました