(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・2QP-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・CBN・2QP-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,460円
税込価格
6,006円

55°ひし形ポジタイプのインサート。【特長】・逃げ角:7°。・設定材種:BXA...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
0.2
07
02(2.38)
BX310
825-3197

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
07
02(2.38)
BX330
825-3198

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
07
02(2.38)
BX360
825-3199

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
07
02(2.38)
BX310
825-3200

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
07
02(2.38)
BX330
825-3201

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
07
02(2.38)
BX360
825-3202

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
07
02(2.38)
BX930
825-3203

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
11
T3(3.97)
BX310
825-3205

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
11
T3(3.97)
BX330
825-3206

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.2
11
T3(3.97)
BX360
825-3207

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
11
T3(3.97)
BX310
825-3208

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
11
T3(3.97)
BX330
825-3209

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.4
11
T3(3.97)
BX360
825-3210

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
11
T3(3.97)
BX930
825-3211

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
11
T3(3.97)
BX310
825-3213

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
11
T3(3.97)
BX330
825-3214

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
11
T3(3.97)
BX360
825-3215

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

55°ひし形ポジタイプのインサート。
【特長】
・逃げ角:7°。
・設定材種:BXA20、BXM20等。
【用途】
・CBN用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・2QP-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・2QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CBN・2QP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・CBN・4QP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            タンガロイ・CBN・3QP-TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・3QP-TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              タンガロイ・CBN・3QP-TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                タンガロイ・DCMT-PSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・DCMT-PSF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・DNMG-B・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・DNMG-B・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    タンガロイ・CBN・2QP-SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-TH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SCMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・SCMT-24・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 5,460円 5,460円 5,460円 5,460円 5,740円 6,950円 6,950円 610円 969円 5,460円 780円 560円 1,370円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 - 中切削 中切削
                            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN CBN - - CBN - - 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし

                            タンガロイ・CBN・2QP-DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            焼入れ鋼の切削
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/18
                            金型の仕上げ代を残して焼きに出すので、仕上げる際に使用しているが問題なく切削できる。もう少し安くなれば★5つ

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました