(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
4,390円 ~ 10,720円
税込価格
4,829円 ~ 11,792円

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
03
S1(1.39)
BX310
2D/3D

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
03
S1(1.39)
BX470
2D/3D

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
03
S1(1.39)
BX310
2D/3D

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
03
S1(1.39)
BX470
2D/3D

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
04
T0(1.79)
BX310
2D/3D

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
04
T0(1.79)
BX470
2D/3D

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ切削
0.2
PCD
04
T0(1.79)
DX200
-

1個

10,715( 11,787円 )

2日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
04
T0(1.79)
BX310
2D/3D

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
04
T0(1.79)
BX470
2D/3D

2個

4,390( 4,829円 )

1日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ切削
0.4
PCD
04
T0(1.79)
DX200
-

1個

10,715( 11,787円 )

2日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ切削
0.2
PCD
09
T3(3.97)
DX200
-

1個

10,720( 11,792円 )

1日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ切削
0.4
PCD
09
T3(3.97)
DX200
-

1個

10,720( 11,792円 )

1日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ切削
0.2
PCD
06
02(2.38)
DX200
-

1個

10,715( 11,787円 )

2日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ切削
0.4
PCD
06
02(2.38)
DX200
-

1個

10,720( 11,792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ立方晶窒化硼素の粉末と特殊バインダーを超高圧高温技術を用いて焼結した工具材料。内径加工用、刃先仕様標準型。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMG-FL・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-NS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-TQ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-28・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      日本特殊陶業・CCGT-YL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      日本特殊陶業・CCGT-YL・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ WIDIA 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル
                            通常価格 4,390円 790円 790円 493円 479円 770円 620円 770円 720円 860円 1,490円 1,520円 26,263円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - - なし なし - - - なし
                            コーティング ノンコート - PVDコーティング - - - - - - ノンコート PVDコーティング - ノンコート
                            被削材状態 連続 - - - - - - - - - - - 断続

                            タンガロイ・1QP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました