(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三和製作所・S-L・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三和製作所・S-L・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
5,666円 ~ 6,050円
税込価格
6,233円 ~ 6,655円

【特長】・他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580130747335
405-1262

10個

5,666( 6,233円 )

1日目

4580130747359
405-1271

10個

5,666( 6,233円 )

1日目

4580130747410
405-1301

10個

6,040( 6,644円 )

1日目

4580130747342
405-1441

10個

5,754( 6,329円 )

1日目

4580130747366
405-1459

10個

5,754( 6,329円 )

1日目

4580130747427
405-1483

10個

6,050( 6,655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三和製作所・S-L・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三和製作所・S-L・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三和製作所・L-L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三和製作所・L-L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三和製作所・S-N・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三和製作所・S-N・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三和製作所・S-R・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三和製作所・S-R・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三和製作所・L-L・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三和製作所・L-L・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三和製作所・L-R・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三和製作所・L-R・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三和製作所・L-R・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三和製作所・L-R・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三和製作所・H-09-T2・三角形・ネガ・旋削チップ

                三和製作所・H-09-T2・三角形・ネガ・旋削チップ

                  三和製作所・H-09-T1・三角形・ネガ・旋削チップ

                  三和製作所・H-09-T1・三角形・ネガ・旋削チップ

                    三和製作所・H-09-L・三角形・ネガ・旋削チップ

                    三和製作所・H-09-L・三角形・ネガ・旋削チップ

                      三和製作所・H-12-T2・三角形・ネガ・旋削チップ

                      三和製作所・H-12-T2・三角形・ネガ・旋削チップ

                        三和製作所・H-09-R・三角形・ネガ・旋削チップ

                        三和製作所・H-09-R・三角形・ネガ・旋削チップ

                          三和製作所・H-12-L・三角形・ネガ・旋削チップ

                          三和製作所・H-12-L・三角形・ネガ・旋削チップ

                            メーカー 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所
                            通常価格 5,666円 5,967円 5,342円 5,666円 6,015円 6,015円 5,967円 6,486円 2,555円 7,257円 7,087円 7,257円 8,793円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            三和製作所・S-L・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました