(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三和製作所・MMTER用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:09P20
三和製作所・MMTER用・外径ねじ切り用チップ セッサクコウグ

通常単価(税別)
14,838円
税込単価
16,322円

【特長】・回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

09P20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

09P20

4580130747588
411-0871

10個

14,838( 16,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三和製作所・MMTER用・外径ねじ切り用チップの型番09P20のページです。
型番09P20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三和製作所・MMTER用・外径ねじ切り用チップ

三和製作所・MMTER用・外径ねじ切り用チップ

    三和製作所・SHL-KL用・外径ねじ切り用チップ

    三和製作所・SHL-KL用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

          SER/L用・外径ねじ切り用チップ

          SER/L用・外径ねじ切り用チップ

            日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

            日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

              イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

              イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                  三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                          小内径ねじ切り EZバー EZT型

                          小内径ねじ切り EZバー EZT型

                            メーカー 三和製作所 三和製作所 三菱マテリアル 三菱マテリアル カーメックス 日本特殊陶業 イスカル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 14,838円 7,693円 2,530円 3,384円 1,293円 2,820円 1,032円 1,505円 1,637円 1,133円 2,830円 2,837円 2,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 - 外径 - 外径 外径 外径 - 外径 内径

                            三和製作所・MMTER用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            09P25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            14,838円

                            ( 16,322円 )
                            10個 -

                            1日目

                            4580130747595 411-0889

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました