(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常価格(税別)
3,072円 ~ 3,175円
税込価格
3,379円 ~ 3,493円

耐溶着性、耐剥離性に優れた新コーティングです。高精度加工の第一推奨材種。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
4

10個

3,072( 3,379円 )

1日目

0.2
4

10個

3,072( 3,379円 )

1日目

0.05
5

10個

3,175( 3,493円 )

1日目

0.2
5

10個

3,175( 3,493円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐溶着性、耐剥離性に優れた新コーティングです。
高精度加工の第一推奨材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

    住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

      日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル イスカル 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ 三菱マテリアル 日本特殊陶業
                            通常価格 3,072円 1,076円 2,270円 818円 2,110円 1,988円 1,313円 2,793円 2,975円 7,520円 2,240円 2,366円 2,482円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            勝手 - - - - なし - - - -
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - 超硬 -
                            コーティング PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - PVDコーティング -
                            適合ホルダ CKB型 - - - - - - - CKB型 - - - -

                            住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました