(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNMG080404N-UG-AC8025P
住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
589円
税込単価
648円

住友電工ハードメタル WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

WNMG080404N-UG-AC8025P 解除

Loading...

カタログを表示

WNMG080404N-UG-AC8025P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080404N-UG-AC8025P

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
08
04(4.76)
AC8025P
8.7

10個

589( 648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ の型番WNMG080404N-UG-AC8025Pのページです。
型番WNMG080404N-UG-AC8025Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WNMG-SX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・WNMG-SX・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・WNMG-FL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・WNMG-FL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・WNMG-UP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・WNMG-UP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-TQ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・WNMG-FB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・WNMG-FB・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-HRF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・WNMG-UZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・WNMG-UZ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・WNMG-AM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 506円 520円 520円 1,511円 589円 770円 3,710円 439円 790円 545円 589円 589円 780円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            形状 W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形)
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中~粗切削 -
                            材種(母材) 超硬 - - 超硬 超硬 - - - 超硬 超硬 超硬 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし

                            住友電工ハードメタル・WNMG-UG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG060408NUGAC820P
                            WNMG06T304N-UG-AC8025P
                            WNMG06T304NUGAC820P
                            WNMG080404NUGAC8035P
                            WNMG080404NUGAC820P
                            WNMG080404NUGAC830P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 切れ刃長詳細
                            (mm)

                            520円

                            ( 572円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8軽断続0604(4.76)AC820P6.5

                            506円

                            ( 557円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4軽断続06T3(3.97)AC8025P6.5

                            506円

                            ( 557円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4軽断続06T3(3.97)AC820P6.5

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4断続0804(4.76)AC8035P8.7

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4軽断続0804(4.76)AC820P8.7

                            589円

                            ( 648円 )
                            10個 -

                            1日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4断続0804(4.76)AC830P8.7

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました